De GEMÜ-website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website bezoekt, gaat u daarmee akkoord. Om persoonlijke instellingen aan te geven, kunt u Hier klikken.

Energietechniek: Productlijst

Product filter

GEMÜ 0322
0322
Binnendraad
Elektromagnetisch
PA
10 bar
50 ° C
-10 ° C
DN 2
GEMÜ 0324
0324
Binnendraad
Elektromagnetisch
PA
10 bar
50 ° C
-10 ° C
DN 2
GEMÜ 0326
0326
Binnendraad
Elektromagnetisch
PA
10 bar
50 ° C
-10 ° C
DN 2
GEMÜ 1002
1002
GEMÜ 1010
1010
GEMÜ 102
102
Binnendraad; Lijmmof
Elektromagnetisch
PVC-U; PVDF
4 bar
100 ° C
-20 ° C
DN 6; DN 8; DN 10
GEMÜ 1031
1031
GEMÜ 1034
1034
GEMÜ 1041
1041
DN 15; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50