De GEMÜ-website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website bezoekt, gaat u daarmee akkoord. Om persoonlijke instellingen aan te geven, kunt u Hier klikken.

Kunststofoplossingen voor de medische techniek en de farmacie

Engineerings- en productiepartner GEMÜ

Als toeleverancier van bedrijven de medische techniek en de farmaceutische industrie produceert GEMÜ op maat gesneden kunststofoplossingen voor chirurgische instrumenten, laboratoriumtoebehoren en voor andere medische hulpmiddelen. Klanten ontvangen afzonderlijke componenten, verpakte en geteste bouwgroepen tot aan steriele eindproducten die direct in de medische techniek kunnen worden toegepast.

Cleanroom-spuitgieten

Specialiteiten voor een efficiënte productie is het spuitgieten van hittebestendige kunststoffen, de integratie van inserts alsmede de toepassing van glasvezelversterkte kunststoffen.

Cleanroom-montage

De montage vindt plaats overeenkomstig de veeleisende klasse 6 volgens ISO 14644-1. In de ultrareine omgeving worden parallel aan elkaar de was-, test- en verpakkingswerkzaamheden gerealiseerd.

Kunststof engineering 

Voor de verwerking in cleanrooms realiseren wij materiaalselectie, spuitgietgereedschap, optimalisatie van constructies, Rapid Prototyping en processimulatie.

Ready to Sterilize

Ten behoeve van de verwerking in de cleanroom realiseren wij de materiaalselectie, het spuitgietgereedschap, de optimalisatie van constructies, Rapid Prototyping en de processimulatie.

Wij ontwikkelen, construeren en bouwen het spuitgietgereedschap voor kunststofdelen alsmede voor de verwerking van fluorpolymeren. Modificaties aan het gereedschap worden direct in Emmen uitgevoerd..

Bouwgroepen

Dankzij de tientallen jaren ervaring is de montage van mechanische en elektronische bouwgroepen een kerncompetentie geworden. Kunststofcomponenten kunnen LABS-vrij worden vervaardigd.

Kwalificering en validatie

GEMÜ stelt een risicobeoordeling samen voor uw product. Wij onderzoeken de systeemrisico's van de bedrijfsmiddelen en de procesrisico's bij de fabricage. Hiervoor leveren wij gedocumenteerde certificaten.

Proces

Tot aan de serieproductie omvatten de projecten voor de medische techniek bij GEMÜ vijf fasen: Het concept, de product- en de procesontwikkeling, het procescertificaat alsmede de marktintroductie.

FlipTube