De GEMÜ-website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website bezoekt, gaat u daarmee akkoord. Om persoonlijke instellingen aan te geven, kunt u Hier klikken.

Flip Tube,

het innovatieve reageerbuisje

Veilig werken zonder kruiscontaminatie

FlipTube® is het nieuwe reageerbuisje van GEMÜ. De revolutionaire sluiting maakt consequent veilig werken mogelijk: In plaats van aan de voorzijde, zoals voorheen, wordt FlipTube® met een lichte druk op het achterste deel van het deksel geopend. Contaminatie tussen de duim van de gebruiker en de in het buisje aanwezige vloeistof is daarmee uitgesloten.

De voordelen van FlipTube®

  • Eliminatie van kruiscontaminatie
  • Comfortabel en eenvoudig met één hand te bedienen
  • Praktische maatindeling met 0,1 ml, 0,5 ml, 1,0 ml en 1,5 ml
  • Royale codeerbare oppervlakken rondom en op het deksel
  • Het deksel is doorsteekbaar
  • Vervaardigd van ultrarein, autoclaveerbaar polypropyleen
  • Hoge thermische en chemische stabiliteit
  • Tot 20.000 g centrifugeerbaar, past in alle standaardcentrifuges
  • Leverbaar in zakken van 500 stuks