De GEMÜ-website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website bezoekt, gaat u daarmee akkoord. Om persoonlijke instellingen aan te geven, kunt u Hier klikken.

Spuitgieten in de cleanroom

Productie overeenkomstig ISO-klasse 8 (tijdens bedrijf) en GMP-klasse C

Op de spuitgietmachines in onze cleanroom met ISO-klasse 8 (tijdens bedrijf) en GMP-klasse C vervaardigen wij uw product efficiënt en nauwkeurig. Een specialiteit van GEMÜ is de verwerking van veeleisende hittebestendige kunststoffen, de integratie van inserts alsmede het meercomponenten-spuitgieten.

Dankzij extra Flow-Box-systemen kan de verwerking lokaal een hogere klasse bereiken. Via een centrale droog- en transportinstallatie worden de grondstoffen direct en contaminatievrij toegevoerd.

Spuitgiettechniek in de cleanroom

  •  Spuitgietmachines met een sluitkracht van 35 t tot 300 t
  • Gewicht onderdelen van ca. 0,1 g tot 1.000 g
  • Omvangrijke uitrusting voor de verwerking van fluorkunststoffen