De GEMÜ-website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website bezoekt, gaat u daarmee akkoord. Om persoonlijke instellingen aan te geven, kunt u Hier klikken.

M-blok kunststof

Licht, ruimtebesparend, multifunctioneel

Licht, minder benodigde ruimte, snel gemonteerd en multifunctioneel - deze eisen spelen een steeds grotere rol bij installatiecomponenten.

Traditionele installatiedesign: Groot aantal fittings en leidingen

Complexe functies bij de aansturing van vloeistoffen, gassen en stoom vinden op dit moment doorgaans via een groot aantal afzonderlijke ventielen of afsluiters plaats. Deze zijn via net zo veel fittings en leidingen met elkaar verbonden. Dat vereist echter veel ruimte en de montage is vanwege het beduidend hogere aantal afzonderlijke onderdelen tijdrovend. Gelijktijdig is elke montageplaats en leidingverbinding een potentiële lekkageplaats, die de bedrijfsveiligheid kan beïnvloeden.

Nieuwe benadering voor multifunctionele, ruimtebesparende en modulaire installaties

Compacte meerwegventielblokken van kunststof vormen in deze situatie ideale componenten. Ze zijn ruimtebesparend en zijn geschikt voor het uitvoeren van diverse functies. De ervaring die de GEMÜ-ingenieurs en applicatietechnici hebben op gedaan bij het realiseren van duizenden meerwegventielblokken voor de farmaceutische industrie worden nu overgedragen op kunststofventielblokken voor klassieke industriële bereiken.

Ionenwisselaar – klassieke bouwwijze
Ionenwisselaar – compacte bouwwijze met meerwegventielblokken


Voor ultrareine media of doseertaken kunnen GEMÜ-klanten ook kiezen voor de meerwegventielblokoplossing iComLine van PTFE.

Engineering en klantspecifieke productie

GEMÜ ondersteunt klanten al tijdens de engineeringsfase met ideeën en eerste ontwerpen. De ontwerpen worden constructief in een 3D-CAD-systeem omgezet, nauw op de wensen van de betreffende klant afgestemd en aansluitend in een hoogwaardig machinepark bewerkt. Zo ontstaan in het GEMÜ-designcentrum elke dag nieuwe klantspecifieke blokvarianten.

Optimalisatie van tijd en kosten

De behuizingen van kunststofmeerwegventielen worden standaard vervaardigd van PVC-U, PP, onbewerkt PP, PVDF en PEEK. Oplossingen met andere materialen zijn op aanvraag mogelijk. Doorgaans worden meerwegventielblokken machinaal uit één stuk van halffabrikaten vervaardigd. Bij grote aantallen ontwikkelt GEMÜ samen met de klant individuele oplossingen voor spuitgietprocessen. Dit leidt tot aanzienlijk lagere stukskosten. Het gereedschap daarvoor ontwikkelt en produceert GEMÜ in eigen huis. Hierdoor is de kwaliteitsbewaking gedurende alle processtappen gegarandeerd: snel, flexibel en volgens hoge kwaliteitsnormen.

Voordelen van de GEMÜ-M-blok meerwegventielen van kunststof:

  • Individuele, klantspecifieke configuratie en flexibel design
  • Zeer compacte bouwwijze / uit één materiaalblok met meerdere afsluiterzittingen vervaardigd
  • Minder fittings, lasnaden of lijmplaatsen -> minder potentiële lekkageplaatsen
  • Minder montage- en installatietijd
  • Gering hold-up-volume, gering nat oppervlak
  • Modulair GEMÜ-opbouwsysteem met op elkaar afgestemde, hoogwaardige componenten (aandrijvingen, membranen, ventiel-/afsluiterbehuizingen, terugmelders, positie- of procesregelaars)
  • Standaardaansluitingen zoals binnendraad, gelijmde einden, laseinden, appendage-aansluitingen, klemmen en flenzen kunnen worden toegepast

Continue desinfectie van koelsmeermiddelen en snijvloeistoffen

Meerwegventielblokken:Continue desinfectie van koelsmeermiddelen en snijvloeistoffen
Om verandering in de structuur van gereedschap en materiaal te voorkomen, zijn koelsmeermiddelen en snijvloeistoffen onmisbaar voor de diverse bewerkingsprocessen in de metaalindustrie. Naast water en olie bestaan deze uit additieven, zoals bijvoorbeeld ontschuimers, stabili
Meer