De GEMÜ-website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website bezoekt, gaat u daarmee akkoord. Om persoonlijke instellingen aan te geven, kunt u Hier klikken.

Producten voor medische techniek en farmacie

Cleanroom-spuitgieten

Specialiteiten voor een efficiënte productie is het spuitgieten van hittebestendige kunststoffen, de integratie van inserts alsmede de toepassing van glasvezelversterkte kunststoffen.

Cleanroom-montage

De montage vindt plaats overeenkomstig de veeleisende klasse 6 volgens ISO 14644-1. In de ultrareine omgeving worden parallel aan elkaar de was-, test- en verpakkingswerkzaamheden gerealiseerd.

Kunststof engineering 

Voor de verwerking in cleanrooms realiseren wij materiaalselectie, spuitgietgereedschap, optimalisatie van constructies, Rapid Prototyping en processimulatie.

Ready to Sterilize componenten

Ten behoeve van de verwerking in de cleanroom realiseren wij de materiaalselectie, het spuitgietgereedschap, de optimalisatie van constructies, Rapid Prototyping en de processimulatie.

Belangrijkste toepassingsbereiken zijn steriele processen in de farmacie, voedingsmiddelenindustrie en biotechnologie. Behalve doorlaatafsluiters zijn er ook T-behuizingen en hoekbehuizingen beschikbaar.

Gereedschapsbouw

Wij ontwikkelen, construeren en bouwen het spuitgietgereedschap voor kunststofdelen alsmede voor de verwerking van fluorpolymeren. Modificaties aan het gereedschap worden direct in Emmen uitgevoerd.

Bouwgroepen

Kwalificering en validatie

Proces

Dankzij de tientallen jaren ervaring is de montage van mechanische en elektronische bouwgroepen een kerncompetentie geworden. Kunststofcomponenten kunnen LABS-vrij worden vervaardigd.

GEMÜ stelt een risicobeoordeling samen voor uw product. Wij onderzoeken de systeemrisico's van de bedrijfsmiddelen en de procesrisico's bij de fabricage. Hiervoor leveren wij gedocumenteerde certificaten.

Tot aan de serieproductie omvatten de projecten voor de medische techniek bij GEMÜ vijf fasen: Het concept, de product- en de procesontwikkeling, het procescertificaat alsmede de marktintroductie.

Bild Sitzventil in WaschanlageBild von Anwendungsgebiet

FlipTube

FlipTube® is het nieuwe reageerbuisje van GEMÜ. De revolutionaire sluiting maakt consequent veilig werken mogelijk.

Ventielen en M&R-systemen voor grote apparaten

GEMÜ-producten uit het toepassingsbereik farmacie, biotechnologie en cosmetica zijn optimaal geschikt voor toepassing in de ziekenhuis- en medische techniek.

Ventielen en M&R laboratoriumapparatuur en analysers

GEMÜ ontwikkelt en produceert ventielen die in diverse laboratoriumapparatuur en analysers worden toegepast, vooral voor de dosering van vloeistoffen.