De digitale display-unit GEMÜ 1276 is verkrijgbaar in de varianten M11 (4-cijferig) en M21, M31 (5-cijferig). De unit kan via een inschakelbaar toetsenbord aan de voorzijde worden geprogrammeerd. De programmering vindt plaats aan de hand van begrijpelijke menunavigatie.
- Vrij schaalbaar en codeerbaar
- Hoge meetnauwkeurigheid (0,1 %)
- Optioneel mogelijk:- sensorvoeding- analoge uitgangen- RS-232-interface- max. 4 grenswaarden schakelbaar