De GEMÜ-website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website bezoekt, gaat u daarmee akkoord. Om persoonlijke instellingen aan te geven, kunt u Hier klikken.

GEMÜ-drukmeters

Functieprincipes

GEMÜ biedt drukmeters in diverse uitvoeringen aan. Er zijn meetwaardeomvormers voor druk, meetwaardeomvormers voor verschildruk en verschildrukmeters alsmede ultrareine druktransmitters en drukmeters beschikbaar.

GEMÜ C30
C30
Flare; NPT-draad
Zonder aandrijving
PFA; PTFE
10 bar
60 ° C
5 ° C
DN 4; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')
GEMÜ C31
C31
Flare; NPT-draad
Zonder aandrijving
PFA; PTFE
10 bar
60 ° C
5 ° C
DN 4; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')
GEMÜ C32
C32
Flare; NPT-draad
Zonder aandrijving
PFA; PTFE
10 bar
60 ° C
DN 4; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')


Drukmeettechniek

 

GEMÜ 3120 en GEMÜ 3220