• Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De drukmeter GEMÜ C32 is een elektronische drukmeter. De drukmeter heeft een digitaal display en een keramische, capacitieve meetcel. Deze meetcel wordt door een dubbel membraansysteem zonder drukoverdrachtsvloeistof van het proces gescheiden. De behuizing van de drukmeter is vervaardigd van PFA/PTFE en kan met behulp van een Flare-schroefkoppeling direct in het pijpleidingsysteem worden geïntegreerd.

  • Dode ruimte-arm
  • Geen transmittervloeistof „droge oplossing“
  • Metaalvrij, ultrarein keramisch sensorelement
  • Sensorelement geïsoleerd door geventileerde dubbele membranen
  • Geen extra voedingsspanning noodzakelijk
  • 5 verschillende drukeenheden vrij in te stellen
  • Productie, montage, kalibratie en verpakking in cleanroom ISO 6
  • Max. bedrijfsdruk: 6 bar
  • Mediumtemperatuur: 0 tot 60 °C
  • Nominale breedtes: 1/4''" (DN 4) tot 1 1/4''" (DN 25)
  • Aansluitmethode : Flare | NPT-draad
  • Materiaal afsluiterhuis: PFA | PTFE
  • Conformiteiten: FDA

Video bij het product

Clean room plant Emmen

01:52 min
1620 Views
Online sinds 18.09.2015