- Registratiebereik: 120 tot 25000 m/s
- Mediumtemperatuur: -20 tot 80 °C
- Bedrijfsdruk: 0 tot 10 bar
- Nominale breedtes: DN 25 en DN 50
- Aansluitmethoden: Wartelaansluiting
- Meetbuismaterialen: PVC-U | PVDF
- Elektrische aansluitmethode: Apparaatstekker, bouwvorm A
- Voedingsspanningen: 24 V DC
- Conformiteiten: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Wartelaansluiting"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Zonder aandrijving"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}
- Meetbereik vloeistoffen:120 tot 25000 l/h
- Meetafwijking:± 1 % van de eindwaarde
- Mediumtemperatuur:-20 tot 80 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Nominale breedtes:DN 25 tot 50
- Aansluitmethoden:Wartelaansluiting
- Meetbuismaterialen:PVC-U | PVDF
- Elektrische aansluitmethoden:Apparaatstekker, bouwvorm A | M12-stekker
- Voedingsspanningen:24 V DC
- Conformiteiten:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Wartelaansluiting"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Zonder aandrijving"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}
- Mediumtemperatuur:0 tot 135 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Nominale breedtes:DN 25 tot 300
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flens | Inlashuls | Wartelaansluiting
- Meetbuismaterialen:1.4435
- Voedingsspanningen:24 V DC
- Conformiteiten:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":13,"v":"Flens"},{"i":15,"v":"Wartelaansluiting"},{"i":19,"v":"Inlashuls"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Zonder aandrijving"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1275,"v":"1.4435"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":135,"v":"135"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Meetafwijking:± 2 % van de meetwaarde (± 3 mm/s)
- Mediumtemperatuur:-10 tot 80 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
- Doorlaat:DN 10 tot 50
- Aansluitmethoden:Schroefdraad | Wartelaansluiting
- Meetbuismaterialen:PE-HD | PSU
- Elektrische aansluitmethoden:M12-stekker
- Voedingsspanningen:24 V DC
- Meetbereik vloeistoffen:0,3 tot 900 l/min
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Schroefdraad"},{"i":15,"v":"Wartelaansluiting"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":271,"v":"PE-HD"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}
- Registratiebereik vloeistoffen: 0,5 tot 33000 l/h
- Registratiebereik gassen: 0,2 tot 450 Nm³/h
- Mediumtemperatuur: -20 tot 120 °C
- Bedrijfsdruk: 0 tot 15 bar
- Nominale breedtes: DN 20 tot 65
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Flens | Wartelaansluiting
- Meetbuismaterialen: PA | PSU | PVC-U
- Flowmetermaterialen: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Conformiteiten: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":13,"v":"Flens"},{"i":15,"v":"Wartelaansluiting"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Zonder aandrijving"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1286,"v":"PA"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":15,"v":"15"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- Registratiebereik vloeistoffen: 2500 tot 50000 l/h
- Registratiebereik gassen: tot Nm³/h
- Mediumtemperatuur: 5 tot 90 °C
- Bedrijfsdruk: 0 tot 10 bar
- Nominale breedtes: DN 65 tot 65
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk
- Meetbuismaterialen: PVC-U
- Flowmetermaterialen: PP | PVC-U
- Conformiteiten: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Zonder aandrijving"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- Registratiebereik vloeistoffen: 0,1 tot 1600 l/h
- Registratiebereik gassen: 0,02 tot 37,5 Nm³/h
- Mediumtemperatuur: -20 tot 120 °C
- Bedrijfsdruk: 0 tot 15 bar
- Nominale breedtes: DN 10 tot 25
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Flens | Wartelaansluiting
- Meetbuismaterialen: PA | PSU | PVC-U, glashelder
- Flowmetermaterialen: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Conformiteiten: ATEX | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":13,"v":"Flens"},{"i":15,"v":"Wartelaansluiting"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Zonder aandrijving"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1286,"v":"PA"},{"i":1349,"v":"PVC-U, glashelder"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":15,"v":"15"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar
- Mediumtemperatuur: 0 tot 80 °C
- Nominale breedtes: 3/8''" (DN 6) tot 1''" (DN 20)
- Materiaal afsluiterhuis: PFA
- Aansluitmethoden: Flare
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Zonder aandrijving"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}