GEMÜ 3021 is een volumestroom-meetturbine. Via het toetsenbord aan de voorzijde kunnen alle instellingen gemakkelijk worden aangegeven, bv. maateenheden, weer te geven waarden etc.
- Eenvoudige bediening
- Variabel aan het proces aan te passen
- Vrij schaalbaar meetbereik
- Geïntegreerde stromingsgelijkrichter
- Kort in-/uitgangstraject
- Varianten als totalizer of batch controller beschikbaar
- Aansluitmethode: Wartelaansluiting
- Aandrijfmethode: Zonder aandrijving
- Behuizingsmateriaal: PVC-U; PVDF
- Max. bedrijfsdruk: 10 bar
- Max. mediumtemperatuur: 80 ° C
- Min. mediumtemperatuur: -20 ° C
- Nominale breedten: DN 25 (1''); DN 50 (2'')