De doorstromingsmeter GEMÜ 3030 mFlow werkt volgens het magnetisch-inductieve meetprincipe. De doorstromingsmeter is geschikt voor elektrisch geleidende media. De bediening vindt plaats via een folietoetsenbord aan de voorzijde van de behuizing met een display met achtergrondverlichting.
- Hetzelfde meetinstrument inzetbaar voor verschillende nominale breedten
- Geen bewegende delen in het medium
- Toegangsrechten via gebruikersinterfaces
- Geïntegreerde webserver
- Eenvoudige inbedrijfstelling en veelzijdige bedieningsmogelijkheden- toetsenbord aan de voorzijde- PC-aansluiting met internet browser- veldbusinterfaces bv. PROFIBUS DP
- Mediumtemperatuur:0 tot 135 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Nominale breedtes:DN 25 tot 300
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flens | Inlashuls | Wartelaansluiting
- Meetbuismaterialen:1.4435
- Voedingsspanningen:24 V DC
- Conformiteiten:EAC