GEMÜ 1211

Elektrische positiemelder ATEX

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De elektrische standmelder GEMÜ 1211 is geschikt voor lineaire aandrijvingen met bedieningswegen tot max. 70 mm. De positiemelder is naar keuze met één of twee inductieve naderingsschakelaars volgens NAMUR verkrijgbaar.

  • Eenvoudige opbouw naderhand op GEMÜ lineaire aandrijvingen
  • Montage op afsluiters van andere fabrikanten mogelijk
  • Compacte, stabiele behuizing
  • Beschermingsgraad IP 65 volgens EN 60529
  • Slijtvaste schakelaar, contactloze herkenning
  • Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
  • Meetbereik lineair:2 tot 70 mm
  • Beschermklasse:IP 65
  • Elektrische aansluitmethoden:PG 13,5-kabelwartel
  • Schakelsoorten:2-draads-naderingsschakelaar (NAMUR)
  • Communicatiesoorten:geen
  • Conformiteiten:ATEX
  • Voedingsspanningen:8 V DC

Passende producten

Equipment for separating liquid mixtures

Gebruik van het product

Installatie voor het scheiden van vloeistofmengsels

Vloeistofmengsels dienen om de meest uiteenlopende redenen te worden gescheiden of qua mengverhouding te worden gewijzigd. Met pervaporatie/damppermeatie (membraanfiltratie) kunnen water- / oplosmiddelmengsels worden gescheiden, kunnen vloeistoffen met dicht bij elkaar liggende kookpunten worden gescheiden, is drainage van multicomponent-mengsels mogelijk, kunnen evenwichten tijdens reacties worden verschoven waarbij water vrijkomt en is drainage van organische verbindingen mogelijk. Het complete systeem bestaat uit een verdamper en een membraanmoduul. Is de te scheiden vloeistof het product van een destillatie, dan kan de damp rechtstreeks naar het membraanmoduul worden geleid. Bij deze toepassing bestaat het mengsel uit water met maximaal 5 % alcohol. De installatie bevindt zich in de Ex-omgeving.

Nieuws over het product

09.08.2018

Zwenkadapter maakt universele montage van standmelders mogelijk