• Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De elektrische positiemelder GEMÜ 1215 signaleert een eindpositie. De positiemelder is zodanig opgebouwd dat deze via het in de aandrijving aangebrachte schroefdraad op GEMÜ-afsluiters kan worden gemonteerd. Deze is tot een schakelwisselaantal van 106 te gebruiken.

  • Kabelkop traploos 360° te draaien
  • Behalve de elektrische positiemelding is er ook een optische positieweergave ingebouwd
  • ATEX-uitvoering optioneel verkrijgbaar
  • Omgevingstemperatuur: -15 tot 60 °C
  • Voedingsspanning: 24 V DC | 250 V AC
  • Beschermklasse: IP 65
  • Elektrische aansluitmethode: M12-connector | PG 11-kabelwartel
  • Schakelsoorten: Microschakelaar
  • Conformiteiten: ATEX | EAC

Passende producten

Beer manufacturing / fermentation system

Gebruik van het product

Bierproductie/fermentatietankinstallatie

De kennis van het bierbrouwen is al duizenden jaren oud en werd al in het oude Egypte met behulp van de meest eenvoudige middelen toegepast. Tegenwoordig wordt er gebruik gemaakt van de modernste hygiënische processen om bier van de hoogste kwaliteit te produceren. Bij de productie van bier is behalve kennis van de bierbrouwkunst ook een keur aan machines en materiaal nodig. Tijdens diverse productiefasen wordt uit water, gerst, hop en gist de drank gebrouwen waar het Duitse "Reinheitsgebot" voor staat. Het uit gemaischte mout gewonnen en gefiltreerde oplosbare extract wordt verhit. Het hete wort wordt afgekoeld. De volgende belangrijke productiestap is het vergisten (fermentatie). Hiertoe wordt aan het afgekoelde wort gist en steriele lucht/zuurstof toegevoegd. De zuurstof dient voor het vermeerderen van de gistcellen. Dit jongbier wordt naar de fermentatietanks geleid. Tijdens de gisting worden de suikers uit het wort omgezet in alcohol en koolzuurgas waarbij warmte vrijkomt.

Nieuws over het product

02.03.2022

Assortiment voor elektromotorische aandrijving GEMÜ eSyLite uitgebreid

Nieuws over het product

09.08.2018

Zwenkadapter maakt universele montage van standmelders mogelijk