• Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De positiemelder GEMÜ 1230 is geschikt voor montage op pneumatisch bestuurde lineaire aandrijvingen. De positie van de afsluiterspindels wordt door de spelingvrije en krachtgesloten aanpassing door middel van microschakelaars betrouwbaar elektronisch geregistreerd en teruggemeld. Het product werd speciaal voor afsluiters met een slag van 2 tot 20 mm geconstrueerd.

  • Instelbare eindpositietoleranties via draadspindel
  • Kan worden aangepast aan GEMÜ-afsluiters of externe aandrijvingen
  • UL-toelating beschikbaar
  • Registratiebereik: 2 tot 20
  • Omgevingstemperatuur: -20 tot 60 °C
  • :
  • Schakelsoorten: Microschakelaar
  • Communicatiesoorten: geen
  • Voedingsspanningen: 250 V AC
  • Conformiteiten: CSA | EAC | UL

Passende producten

Softening water for pharmaceuticals according to USP/ EP

Gebruik van het product

Ontharding van farmaceutisch water overeenkomstig USP/EP

De productie van farmaceutisch water bestaat altijd uit meerdere achter elkaar geschakelde bereidingsmethoden. Het ontharden van het water vindt doorgaans in de eerste stap van de bereidingsketen plaats. Ontharding zorgt dat hardheidsvormers zoals calcium en magnesium worden verwijderd en latere processen niet beïnvloeden.

Nieuws over het product

09.08.2018

Zwenkadapter maakt universele montage van standmelders mogelijk