• Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De stand van de klepspil wordt contactloos via een foto-elektrische sensor geregistreerd. De betreffende klepstand (open/gesloten) wordt via een elektrisch signaal naar de installatieregeling verstuurd. De voeding bedraagt 24 V DC.

  • Eenvoudige montage
  • Geschikt voor GEMÜ iComLine®
  • Compact design
  • Standaard open/dicht-positiemelding
  • Voorgemonteerd of als inbouwset leverbaar
  • Afsluiterslag : tot 6 mm
  • Beschermklasse: IP 64
  • Omgevingstemperatuur: -10 tot 55 °C
  • Voedingsspanningen: 5 - 24 V DC ± 10 %

Nieuws over het product

25.07.2019

New electrical position indicator for high-purity valves GEMÜ C12A