GEMÜ LSC

Eindschakelaarbox voor zwenkaandrijvingen

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De eindschakelaarbox GEMÜ LSC is geschikt voor montage op handmatig en pneumatisch bediende zwenkarmaturen. Door middel van de optische indicatie wordt de positie van het armatuur betrouwbaar geregistreerd en gesignaleerd.

  • Instelbare eindstandtoleranties
  • Compacte, stabiele behuizing
  • Montage op alle zwenkarmaturen conform norminterface VDI/VDE 3845 mogelijk
  • Eenvoudige opbouw naderhand op zwenkaandrijvingen
  • Maximaal 4 positieterugmeldingen
  • Magneetafsluiteraansluiting (optioneel)
  • 3D-view (optioneel)
  • OPEN/DICHT-LED-indicatie (optioneel)
  • Lage temperaturen tot -40 °C (optioneel)
  • Omgevingstemperatuur:-25 tot 80 °C
  • Meetbereik radiaal:0 - 90°
  • Voedingsspanningen:
  • Beschermklasse:IP66, IP67
  • Schakelsoorten:| 2-draads-naderingsschakelaar (NAMUR) | Microschakelaar | 3-draads-naderingsschakelaar
  • Conformiteiten:| ATEX | EAC | IECEx
  • Elektrische aansluitmethoden:| | M20-kabelwartel | M12-stekker | NPT-schroefdraadaansluiting

Passende producten

CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks

Gebruik van het product

FILTERPERSEN VEILIG REINIGEN: Kogelkranen van GEMÜ beschermen persluchtnet

Bij waterzuivering of productfiltratie zorgen filterpersen voor het scheiden van vaste stof en vloeistof. Denk hierbij aan slib en suspensies. Via een pomp wordt het te scheiden mengsel met 10 tot 20 bar tegen het filterdoek geperst. De vaste deeltjes van het mengsel blijven achter in het filtermedium. Deze deeltjes vormen de filterkoek. Als de filterpers vol is, wordt naar gelang het procedé de filterkoek met perslucht gedroogd.

Nieuws over het product

27.05.2019

Eindschakelaarbox voor zwenkarmaturen

Nieuws over het product

25.02.2019

Uit één hand: handmatige GEMÜ-kogelkranen met geïntegreerde positiemelding