- Mediumtemperatuur:0 tot 60 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
- Nominale breedtes:DN 15 tot 50
- Aansluitmethoden:Wartelaansluiting
- Aansluitnormen:BS | DIN
- Behuizingsmaterialen:PVC-U, grijs
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM
- Ringmaterialen:PVDF
- Conformiteiten:EAC
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediumtemperatuur:-20 tot 120 °C
- Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Nominale breedtes:DN 15 tot 50
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | CW614N, messing | CW617N, messing
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM | Siliconen
- Ringmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | CW614N, messing | CW617N, messing
- Conformiteiten:ATEX | EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":10,"v":"Schroefdraad"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":254,"v":"CW614N, messing"},{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"},{"i":1300,"v":"CW617N, messing"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediumtemperatuur:0 tot 60 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
- Nominale breedtes:DN 15 tot 50
- Aansluitmethoden:Wartelaansluiting
- Aansluitnormen:BS | DIN
- Behuizingsmaterialen:PVC-U, grijs
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM
- Ringmaterialen:PVDF
- Voedingsspanning:12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Regeltijd 90°:4 tot 100 s
- Beschermklasse:IP 65, 66, 67, 68
- Conformiteiten:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediumtemperatuur:-10 tot 150 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 70 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
- Nominale breedtes:DN 25 tot 600
- Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
- Aansluitnormen:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
- Behuizingscoating:Epoxy
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM | NBR | SBR, slijtvast
- Ringmaterialen:1.4408, gepolijst precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
- Ringcoating:EPDM | Epoxy | Halar® | Rilsan®
- Voedingsspanning:100 - 120 V AC, 50/60 / Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 / Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 / Hz
- Regeltijd 90°:4 tot 100 s
- Beschermklasse:IP 65, 66, 67, 68
- Conformiteiten:ACS | ATEX | Belgaqua | CSA | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flens (lug)"},{"i":23,"v":"Flens (wafer)"},{"i":24,"v":"Flens (U-sectie)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW drinkwater"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediumtemperatuur:-20 tot 200 °C
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 95 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Nominale breedtes:DN 25 tot 250
- Behuizingsvormen:Lug | Wafer
- Aansluitnormen:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:1.4404, massief materiaal | Duroplast VE, verstevigd | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | S355J2 + N, gietstaal
- Behuizingscoating:Epoxy
- Manchetmaterialen:PTFE / FKM | PTFE / siliconen | PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / siliconen | PTFE/EPDM
- Ringmaterialen:1.4404 (316L), smeedmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | 2.4602 (alloy 22), massief materiaal | 3.7035, titaan
- Ringcoating:PFA
- Voedingsspanning:24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Regeltijd 90°:4 tot 100 s
- Beschermklasse:IP 65, 66, 67, 68
- Conformiteiten:| ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flens (lug)"},{"i":23,"v":"Flens (wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer"},{"i":279,"v":"1.4404, massief materiaal"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, gietstaal"},{"i":1353,"v":"Duroplast VE, verstevigd"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"Functionele veiligheid"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediumtemperatuur:5 tot 90 °C
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Nominale breedtes:DN 50 tot 300
- Behuizingsvormen:Wafer
- Aansluitnormen:ANSI | EN | JIS
- Behuizingsmaterialen:PP, versterkt
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM
- Ringmaterialen:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Voedingsspanning:12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85 - 240 V AC/DC
- Regeltijd 90°:13 tot 58 s
- Beschermklasse:IP 65, 67
- Conformiteiten:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flens"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, versterkt"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediumtemperatuur:-60 tot 210 °C
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 70 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
- Nominale breedtes:DN 25 tot 1600
- Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
- Aansluitnormen:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, RVS gietmateriaal | EN-AC-46100, gietaluminium | EN-AC-47100, gietaluminium | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | S275JR, gietstaal
- Behuizingscoating:Epoxy
- Manchetmaterialen:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, slijtvast | Siliconen
- Ringmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | 1.4539, smeedmateriaal | 2.0975, gietbrons | 2.4602 (alloy 22), massief materiaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
- Ringcoating:EPDM | Epoxy | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Voedingsspanning:100 - 120 V AC, 50/60 / Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 / Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 / Hz
- Regeltijd 90°:4 tot 100 s
- Beschermklasse:IP 65, 66, 67, 68
- Conformiteiten:ACS | ATEX | CSA | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flens (lug)"},{"i":23,"v":"Flens (wafer)"},{"i":24,"v":"Flens (U-sectie)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer"},{"i":277,"v":"S275JR, gietstaal"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, gietaluminium"},{"i":1240,"v":"1.4408, RVS gietmateriaal"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, gietaluminium"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW drinkwater"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediumtemperatuur:0 tot 60 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
- Nominale breedtes:DN 15 tot 50
- Aansluitmethoden:Wartelaansluiting
- Aansluitnormen:BS | DIN
- Behuizingsmaterialen:PVC-U, grijs
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM | Siliconen
- Ringmaterialen:PVDF
- Conformiteiten:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ohne Antrieb"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grau"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediumtemperatuur:-10 tot 160 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 70 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
- Nominale breedtes:DN 25 tot 600
- Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
- Aansluitnormen:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
- Behuizingscoating:Epoxy
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM | NBR | SBR, slijtvast | Siliconen
- Ringmaterialen:1.4408, gepolijst precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
- Ringcoating:Epoxy | Halar® | Rilsan®
- Voedingsspanning:100 - 120 V AC, 50/60 / Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 / Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 / Hz
- Regeltijd 90°:4 tot 100 s
- Beschermklasse:IP 65, 66, 67, 68
- Conformiteiten:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | Functionele veiligheid | NSF | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | WRAS | Zuurstof
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flens (lug)"},{"i":23,"v":"Flens (wafer)"},{"i":24,"v":"Flens (U-sectie)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Zuurstof"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW drinkwater"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"Functionele veiligheid"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}