- Mediumtemperatuur:-20 tot 100 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 50 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
- Nominale breedtes:DN 10 tot 100
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Meerwegbehuizing
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flens | Gelijmde mof | Schroefdraad | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen:ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:ABS | PP-H, grijs | PVC-C, gechloreerd | PVC-U, grijs | PVDF
- Afdichtingsmaterialen:EPDM | FKM
- Conformiteiten:EAC
- Mediumtemperatuur:-20 tot 100 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 50 °C
- Mediumtemperatuur:-20 tot 100 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 50 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
- Nominale breedtes:DN 10 tot 100
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Meerwegbehuizing
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flens | Gelijmde mof | Schroefdraad | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT
- Behuizingsmaterialen:ABS | PP-H, grijs | PVC-C, gechloreerd | PVC-U, grijs | PVDF
- Afdichtingsmaterialen:EPDM | FKM
- Conformiteiten:EAC
- Mediumtemperatuur:-20 tot 100 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 50 °C
- Mediumtemperatuur *: -20 tot 100 °C
- Omgevingstemperatuur*: -10 tot 50 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 16 bar
- Nominale breedtes: 3/8''" (DN 10) tot 4''" (DN 100)
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter | Meerwegbehuizing
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Flens | Gelijmde mof | Schroefdraad | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen: ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materialen afsluiterhuis: ABS | PP-H, grijs | PVC-C, gechloreerd | PVC-U, grijs | PVDF
- Afdichtingsmaterialen: EPDM | FKM
- Voedingsspanning: 12 - 250 V AC/DC
- Regeltijd 90°: 11 tot 20 s
- Beschermklasse: IP 65
- Mediumtemperatuur: -10 tot 220 °C
- Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 63 bar
- Nominale breedtes: DN 8 tot 100
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Clamp
- Aansluitnormen: ASME | DIN | ISO
- Materialen afsluiterhuis: 1.4435 (316L), precisiegietmateriaal
- Afdichtingsmaterialen: PTFE TFM™
- Conformiteiten: ATEX | FDA | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011
*afhankelijk van de uitvoering en/of bedrijfsparameters
- Mediumtemperatuur *: -20 tot 180 °C
- Omgevingstemperatuur*: -20 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 40 bar
- Nominale breedtes: 1/2" (DN 15) tot 4" (DN 100)
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden: Flens
- Aansluitnormen: ANSI | EN
- Materialen afsluiterhuis: 1.4408, precisiegietmateriaal
- Afdichtingsmaterialen: PTFE
- Voedingsspanning: 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 - 240 V AC/DC | 24 V DC
- Regeltijd 90°: 11 tot 20 s
- Beschermklasse: IP 65
*afhankelijk van de uitvoering en/of bedrijfsparameters