De afsluiterschakelbox GEMÜ 4241 is geschikt voor montage op pneumatisch bediende lineaire aandrijvingen. De positie van de afsluiterspindels wordt door de spelingvrije en krachtgesloten aanpassing door middel van 2-draads naderingsschakelaar (NAMUR) betrouwbaar elektronisch geregistreerd en teruggekoppeld. Dankzij geïntegreerde voorregelafsluiters kan de hierop aangesloten procesafsluiter direct worden aangestuurd.
- Positieterugmelding via 2-draads-naderingsschakelaar (NAMUR)
- Instelbare eindpositietoleranties via grendelhefboom
- Kan worden aangepast aan GEMÜ-afsluiters of externe aandrijvingen
- Geïntegreerde handmatige bediening
- Explosiebeveiliging voor zone 1 en 21
- Afdichtingsmaterialen
- Conformiteiten: ATEX; EAC; IECEx
- Max. bedrijfsdruk: 7 bar
- Max. slag: 75
- Max. mediumtemperatuur: 50 ° C
- Werking: einfachwirkend