De wegsensor GEMÜ 4232 is voor de montage aan afsluiters met lineaire aandrijvingen bedoeld en dient voor de bepaling van de afsluiterpositie. Hij wordt als wegsensor van de intelligente positieregelaar GEMÜ 1434 μPos, GEMÜ 1435 ePos en GEMÜ 1436 cPos gebruikt, die naar keuze via de open draadeinden of een M12-kabelstekker aangesloten kunnen worden (afhankelijk van de uitvoering of keuze van de regelaar).
Eenvoudige opbouw naderhand op GEMÜ lineaire aandrijvingen
Compacte, stabiele behuizing
Duurzaam
Naderhand aan te passen op GEMÜ-afsluiters of aandrijvingen van derden
Ingenieuze en beproefde technische constructie
Omgevingstemperatuur: -10 tot 80 °C
Afsluiterslag
:
0 tot 75 mm
Beschermklasse*: IP 64, IP 65
*afhankelijk van de uitvoering en/of bedrijfsparameters