GEMÜ C38 SonicLine is een ultrasone doorstromingsmeter die volgens de faseverschilmethode functioneert. Twee tegenover elkaar gepositioneerde sensoren zenden en ontvangen afwisselend ultrasoonsignalen. Bij stilstaand medium ontvangen beide sensoren de verzonden ultrasoonsignalen in dezelfde fase, d.w.z. zonder faseverschil. Bij stromend medium ontstaat er een faseverschuiving. Het ontstane faseverschil is direct evenredig met de flowsnelheid. Uit de flowsnelheid en de diameter van de buisleiding wordt het flowvolume berekend.
- Hoge nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Extreem snelle meetwaarderegistratie (250 meetwaarden / sec.)
- Vrije pijpleidingdoorsnede - geen mechanisch bewegende delen
- Geschikt voor dynamische processen (doseertijd < 1 s)
- Hoge chemische bestendigheid
- Geïntegreerde doseerfunctie
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar
- Mediumtemperatuur: 0 tot 80 °C
- Nominale breedtes: 3/8''" (DN 6) tot 1''" (DN 20)
- Materiaal afsluiterhuis: PFA
- Aansluitmethoden: Flare
Video bij het product
Clean room plant Emmen
01:52 min
1620 Views
Online sinds 18.09.2015