- Registratiebereik: 120 tot 25000
- Mediumtemperatuur: -20 tot 80 °C
- Bedrijfsdruk: 0 tot 10 bar
- Nominale breedtes: DN 25 en DN 50
- Aansluitmethoden: Wartelaansluiting
- Meetbuismaterialen: PVC-U | PVDF
- Elektrische aansluitmethode: Apparaatstekker, bouwvorm A
- Voedingsspanningen: 24 V DC
- Conformiteiten: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Wartelaansluiting"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Zonder aandrijving"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":3,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}