- Meetafwijking:± 2 % van de meetwaarde (± 3 mm/s)
- Mediumtemperatuur:-10 tot 80 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
- Nominale breedtes:DN 10 tot 50
- Aansluitmethoden:Schroefdraad
- Meetbuismaterialen:PE-HD | PSU
- Elektrische aansluitmethoden:M12-stekker
- Voedingsspanningen:24 V DC
- Meetbereik vloeistoffen:0,3 tot 900 l/min
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Schroefdraad"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":1,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":271,"v":"PE-HD"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar
- Mediumtemperatuur: 0 tot 80 °C
- Nominale breedtes: 3/8''" (DN 6) tot 1''" (DN 20)
- Materiaal afsluiterhuis: PFA
- Aansluitmethoden: Flare
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Zonder aandrijving"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":1,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}