De digitale elektropneumatische positieregelaar GEMÜ 1435 ePos dient voor de regeling van pneumatisch bediende procesafsluiters met enkel of dubbel werkende lineaire of zwenkaandrijvingen en registreert de afsluiterpositie met een externe wegsensor. Hij beschikt over een robuuste behuizing met afgeschermde bedieningstoetsen en een LCD-display waarmee het product individueel aangepast kan worden aan de betreffende regeltaak. De regeltijden kunnen met behulp van geïntegreerde regelaars worden ingesteld. Aansluiting en montage volgens NAMUR is mogelijk. Daarom is GEMÜ 1435 ePos een optimale oplossing voor regeltaken met hoge eisen, speciaal in toepassingen met ruwe omgevingscondities.
- Eenvoudige bediening en inbedrijfstelling
- Eenvoudige elektrische aansluiting door uitneembare aansluitklemmen
- Zelfoptimaliserende afsluiteraansturing bij de initialisatie
- Geen luchtverbruik in uitgeregelde toestand
- Robuuste gecoate aluminium behuizing
- Doorstroomcapaciteit: 50 Nl/min | 90 Nl/min
- Omgevingstemperatuur: -20 tot 60 °C
- Meetbereik: max. 30 mm, lineair | max. 50 mm, lineair | max. 75 mm, lineair | max. 90°, radiaal
- :
- Voedingsspanningen: 24 V DC
- Conformiteiten: EAC
Passende producten
Video bij het product
Assembly of the GEMÜ 1435 positioner
03:38 min
1301 Views
Online sinds 21.02.2018