• Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De elektrische standmelder GEMÜ 1214 is geschikt voor lineaire aandrijvingen met bedieningswegen tot max. 70 mm. De positiemelder is naar keuze met één of twee inductieve naderingsschakelaars verkrijgbaar. Optioneel kan er een LED-indicatie worden geïntegreerd.

  • Eenvoudige opbouw naderhand op GEMÜ lineaire aandrijvingen
  • Montage op afsluiters van andere fabrikanten mogelijk
  • Compacte, stabiele behuizing
  • Slijtvaste schakelaar, contactloze herkenning
  • Registratiebereik: 2 tot 70
  • Omgevingstemperatuur: -20 tot 60 °C
  • Elektrische aansluitmethoden: PG 13,5-kabelwartel | M12-stekker
  • Schakelsoorten: 2-draads-naderingsschakelaar (NAMUR) | 3-draads-naderingsschakelaar
  • Communicatiesoorten: geen
  • Voedingsspanningen: 8 V DC
  • Conformiteiten: EAC

Passende producten

Nieuws over het product

09.08.2018

Zwenkadapter maakt universele montage van standmelders mogelijk