• Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De positiemelder GEMÜ 1235 is geschikt voor montage op pneumatisch bestuurde lineaire aandrijvingen. De positie van de afsluiterspindel wordt door de spelingvrije en krachtgesloten adaptatie betrouwbaar elektronisch geregistreerd en geanalyseerd. Intelligente microprocessorgestuurde functies maken de inbedrijfstelling makkelijker en ondersteunen de werking. De actuele positie van de afsluiter wordt via LED's aangegeven en via elektrische signalen teruggekoppeld.

  • Communicatie- en programmeerinterface IO-Link
  • Instelbare eindstandtoleranties
  • Speed-AP-functie, voor een snelle montage en initialisatie
  • Positieweergave door LED's
  • Kan worden aangepast aan GEMÜ-afsluiters of externe aandrijvingen
  • Eindstandprogrammering ter plaatse of extern via programmeeringang
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 70 °C
  • Meetbereik lineair:2,0 tot 74,4 mm
  • Voedingsspanningen:24 V DC
  • Elektrische aansluitmethoden:
  • Communicatiesoorten:geen | IO-Link
  • Beschermklasse:IP 67
  • Conformiteiten:| | EAC

Passende producten

Video bij het product

Culivated Meat Teaser

00:56 min
75 Views
Online sinds 20.12.2023
Deionization of boiler feed water using an ion exchanger

Gebruik van het product

Volledige demineralisatie van ketelvoedingswater door ionenwisselaar

In stoomketelinstallaties leiden de in water opgeloste zouten tot corrosie en afzettingen. Om dit te voorkomen, worden er afhankelijk van de werkingswijze en constructie van de stoomgenerator belangrijke eisen aan de kwaliteit van het ketelvoedingswater gesteld. In een demineralisatie-installatie worden met behulp van ionenuitwisselingsharsen de in water opgeloste zouten verwijderd. Deze zouten komen gedissocieerd voor, dus in positieve deeltjes (kationen) en negatieve deeltjes (anionen), daarom is de zog. demineralisatieketen als volgt opgebouwd: Kationenwisselaar – CO2-ontgasser – anionenwisselaar – mixed bed filter. Bovendien zijn er voor de werking van de installatie een regenereerstation en een neutralisatie nodig.

Nieuws over het product

09.03.2021

Automatiseringscomponenten van GEMÜ krijgen UL-certificaat

Nieuws over het product

09.08.2018

Zwenkadapter maakt universele montage van standmelders mogelijk