De GEMÜ-website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website bezoekt, gaat u daarmee akkoord. Om persoonlijke instellingen aan te geven, kunt u Hier klikken.

De grootste specialist voor kleine hoeveelheden - GEMÜ 567 BioStar control

De grootste specialist voor kleine hoeveelheden

De afsluiter GEMÜ 567 BioStar control is de nieuwe, betrouwbare oplossing voor mediaregeling van 0,08 tot 4,1m³/h. 

De afdichting wordt gerealiseerd met een PTFE-membraan met PD-technologie (Plug Diaphragm), die de voordelen van een membraanafsluiter combineert met die van een klepafsluiter. Bovendien is de afsluiter verkrijgbaar met zowel lineaire als equiprocentuele regelkarakteristiek.

Vaak worden aseptische membraanafsluiters gebruikt als regelkleppen voor steriele processen. Kleine hoeveelheden kunnen dan onvoldoende nauwkeurig of helemaal niet worden geregeld. Dit probleem is nu opgelost dankzij de nieuwe 2/2-weg membraanklepafsluiter met regelnaald of regelkegel. De afdichting voor de aandrijving is uitgevoerd met een FDA- en USP Class VI-conform PTFE-membraan. Dat waarborgt in combinatie met een schotelveer een duurzame, temperatuuronafhankelijke afdichting, zodat natrekken van de membranen niet nodig is. Vergeleken met balgafsluiters is met deze hygiënische constructie een aanzienlijk betere reiniging van de afsluiter mogelijk.

Andere bijzonderheden zijn de optionele integratie van een bypassfunctie, evenals het monteren van de membraanklepafsluiter in een meerwegventielblok). In de bypassuitvoering kan het hoekelement zowel met een handmatige als met een pneumatische bypass worden uitgevoerd. Beide varianten kunnen eenvoudiger worden schoongemaakt en bieden grotere debieten. 

Als de GEMÜ 567 BioStar control in een M-Block wordt geïntegreerd, kunnen meerdere functies op een zeer klein oppervlak worden gerealiseerd. Bovendien is de benodigde ruimte veel kleiner en worden de montage- en de laswerkzaamheden gereduceerd.

Ook wat betreft hygiënische betrouwbaarheid is de afsluiter optimaal ontworpen: de afsluiter voldoet zowel aan de standaarden van de EHEDG-reinigingstests als aan de Amerikaanse 3A-Definition. 

De regelarmatuur wordt voor bijvoorbeeld ingezet bij de dosering van kleine hoeveelheden in de drankenindustrie bij inlinemixers (bijvoorbeeld voor vitaminen, kleurstoffen en andere toevoegingen), bij het regelen van steriele stoom en lucht (bijvoorbeeld DIP-processen) of bij de toe- en afvoer van bioreactoren in de farmacie

De GEMÜ 567 BioStar control is leverbaar in de nominale maten DN 8 tot DN 20. Bovendien wordt het element standaard massief geproduceerd met een ruwheidswaarde van Ra 0,4 µm. Naast de PTFE-membranen wordt een afdichting van FKM gebruikt. De 3A-variant vormt hierop een uitzondering; hierbij bestaat het complete afsluit- en regelelement uit één stuk/materiaal (PTFE).

Download

schnitt
.jpg
430 K
nl
.docx
36 K