De GEMÜ-website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website bezoekt, gaat u daarmee akkoord. Om persoonlijke instellingen aan te geven, kunt u Hier klikken.

Elektromotorische membraanafsluiter voor aseptische installatiedelen

Regelafsluiters

Met de 649 introduceert GEMÜ een membraanafsluiter met een elektromotor voor steriele en hygiënische toepassingen.

Vergelijking van grootte GEMÜ 649 met geïntegreerde positie- en procesregelaar met GEMÜ 650 met aangebrachte positie- en procesregelaar GEMÜ 1436

Omdat deze afsluiter speciaal bedoeld is voor de regeling van media waarbij hoge eisen aan de zuiverheid gesteld worden, zoals ‘Aqua Purificata’ (AP), ‘Highly Purified Water’ (HPW) of ‘Water for Injection’ (WFI), is hij geconstrueerd in overeenstemming met de voorschriften van de farmaceutische industrie en de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Hij zal verkrijgbaar zijn met een doorlaat van DN 6 tot DN 150.

Hij heeft een regelsnelheid van maximaal 6 mm/s (naargelang de aandrijvingsgrootte) en een nog nauwkeurigere regelkarakteristiek van ± 0,1%. Daarmee vormt hij een uitbreiding op en een alternatief voor de pneumatisch aangedreven membraanafsluiters GEMÜ 650 en GEMÜ 660 (vulventiel). Daarnaast wordt het beproefde en EHEDG-gecertificeerde afdichtsysteem toegepast.

De elektromotor is uitermate geschikt voor installaties die niet over perslucht beschikken, mobiel ingezet worden of een kostbare voorziening voor steriele lucht vereisen. 

In de afstandsmodus kan de afsluiter zowel aangedreven worden via standaardsignalen (digitale en analoge in- en uitgangen) als via een geïntegreerde webbrowser (eSy-Web). Met behulp van eSy-Web kunnen de aandrijvingsgegevens zonder aanvullende software gecontroleerd en aangepast worden en kunnen er ook meerdere aandrijvingen aan elkaar gekoppeld worden. De stroomvoorziening van de aandrijving kan door middel van een optionele noodstroommodule beveiligd worden tegen stroomuitval. De GEMÜ 649 wordt bovendien geleverd met een geïntegreerde handbediening, een mechanische positie-indicator en een elektrische status- en positie-indicator.

De innovatieve gelijkstroommotor is gebaseerd op het principe van aandrijving met een holle as. Vanwege de borstelloze werking en sensorloze commutatie slijten de motordelen niet, waardoor de levensduur toeneemt. Tegelijkertijd is er een compacte constructie gerealiseerd, zodat het design vergelijkbaar is met pneumatische aandrijvingen en de bijbehorende standaardstructuur.

Bij de marktintroductie is hij verkrijgbaar met een doorlaat van DN 32, DN 40 en DN 50; andere maten worden in de loop van het jaar leverbaar.

Productconformiteit en producttoepassing:

  • FDA
  • USP
  • Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen
  • Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen
  • Richtlijn 2014/68/EU betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukapparatuur
  • Machinerichtlijn 2006/42/EG
  • Richtlijn 2014/30/EU betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit
  • Hygiënisch design conform DIN 11866
  • Beschermingsklasse IP 65

Productgegevens:

  • Behuizingsmaterialen: volgens verlorenwasmethode gegoten behuizing van 1.4435, gesmede behuizing van 1.4435/F316L of 1.4539, andere materialen op aanvraag
  • Kwaliteit binnenoppervlak behuizing tot Ra ≤ 0,25 µm
  • Behuizingsvarianten: bodemaftapventiel voor tanks en bioreactoren, 2/2-wegbehuizing voor leidingen, T-behuizing voor leidingen, monstername en distributie- en mengfuncties, meerwegbehuizing voor doseer-, distributie- en mengfuncties en voor blokkeren en ontluchten
  • Aansluitingsoorten: klamp, flens, binnendraad, buitendraad, aansluitstuk