De GEMÜ-website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website bezoekt, gaat u daarmee akkoord. Om persoonlijke instellingen aan te geven, kunt u Hier klikken.

Single-Use membraanafsluiter met autoclaveerb. handaandr.

Single-Use membraanafsluiter met autoclaveerb. handaandr.

De Single-Use membraanafsluiter SUMONDO is nu eveneens met een autoclaveerbare handaandrijving beschikbaar.

De Single-Use membraanafsluiter SUMONDO is nu eveneens met een autoclaveerbare handaandrijving beschikbaar.

Door de trend naar een vereenvoudigd installatiedesign in het upstream- en downstream-bereik alsmede het effectief voorkomen van kruiscontaminatierisico's wordt de Single-Use technologie - met name in de farmaceutische productietechniek - steeds belangrijker. Vooral bij de fabricage van kleinere batches, die bijvoorbeeld nodig zijn voor onderzoeks- en pilotinstallaties, wordt de Single-Use technologie steeds meer toegepast. De productserie GEMÜ SUMONDO bevat een handmatige en pneumatisch bediende oplossing. Hierdoor wordt de toepassing van de membraanafsluitertechnologie in het Single-Use gebied van handmatige systemen tot en met automatiseerbare en regelbare installaties voor een veilig gebruik en continue documentatie mogelijk gemaakt. Als gevolg van in de praktijk opgedane ervaringen en de terugmelding van klanten worden GEMÜ-producten aan een continu optimaliseringsproces onderworpen. Onlangs nog werden bij GEMÜ SUMONDO verbeteringen aan de zitting en de membraanbevestiging in het bestaande Single-Use productprogramma doorgevoerd. Ook werd vrijwel gelijktijdig een vrij grote keuze aan afsluiterhuizen gepresenteerd.

Met invoering van een autoclaveerbare handaandrijving vindt nu de volgende stap plaats tot voltooiing van het productassortiment. Hiermee kan de klant op veilige wijze de afsluiteraandrijving opnieuw toepassen.

nl
.docx
15,82 K
C
.jpg
223 K