De GEMÜ-website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website bezoekt, gaat u daarmee akkoord. Om persoonlijke instellingen aan te geven, kunt u Hier klikken.

Single-use membraanafsluiter op de markt gebracht

Single-use membraanafsluiter op de markt gebracht

De eerste regelbare single-use membraanafsluiter ter wereld van GEMÜ SUMONDO

De eerste regelbare single-use membraanafsluiter ter wereld van GEMÜ SUMONDO biedt in de toekomst een groot scala aan varianten.

De Firma GEMÜ, toonaangevende fabrikant van afsluitertechniek voor de farmaceutische industrie heeft met GEMÜ SUMONDO de eerste regelbare single-use membraanafsluiter op de markt gezet. De productserie omvat naast een pneumatisch bediende variant ook een uitvoering met handwiel voor handmatige bediening. 

Vanwege de toenemende vraag van klanten wordt het portfolio op het gebied van de bijbehorende afsluiterelementen uitgebreid. Met een derde membraanformaat groeit het productfamilie met een nieuw krachtig product: de tot nu toe grootste afsluiter in zijn soort tot maximaal 1". Deze kan worden ingezet voor toepassingen waarbij zowel een hoger mediadebiet als ook een nauwkeurige regeling onontbeerlijk is. 

De single-use afsluiters worden geproduceerd en verpakt in een cleanroom en voldoen aan alle vereisten van farmaceutische processen. Maar dat zijn nog niet alle mogelijkheden wat de toepassing betreft. Want ook op andere gebieden, bijvoorbeeld in onderzoekscentra en laboratoria, vormen de afsluiters en kostenefficiënte en vooral betrouwbare oplossing. Het gevaar van kruiscontaminatie daalt aanzienlijk, de reinigingswerkzaamheden en -kosten worden sterk beperkt en de stilstandtijd van de installatie wordt tot een minimum teruggebracht. Juist als het gaat om kleinere hoeveelheden en de media vaak vervangen moeten worden, zijn de voordelen van de SUMONDO-afsluiter al snel merkbaar en financieel verdedigbaar.

De single-use oplossing van GEMÜ is in talloze gevallen een verbetering ten opzichte van de traditionele doseerpompsystemen. De regeling wordt vele malen nauwkeuriger, de doorstroomhoeveelheden blijven constant, ook bij intensief gebruik. Zo kan de GEMÜ SUMONDO geheel nieuwe procesfuncties in single-use toepassingen realiseren, die met traditionele systemen niet uitvoerbaar zouden zijn. Het gaat bijvoorbeeld om processen bij het mengen, doseren en verdelen van media, en ook om de regeling van de transmembraandruk in de eigen installatie. En dat steeds nauwkeurig, reproduceerbaar en indien nodig ook geautomatiseerd - met een pneumatische aandrijving. Als alternatief is er ook de handmatige aandrijving, die met een stabiel kunststof handwiel en een definieerbare slag het betrouwbaar openen, sluiten en exact instellen van de volumestroom garandeert.

Het basisconcept van de SUMONDO-afsluiter is eenvoudig uit te leggen: een afsluiter voor eenmalig gebruik en een aandrijving voor herhaald gebruik. Met deze combinatie wordt de basis gelegd voor economisch aantrekkelijke processen van de hoogste kwaliteit. De optionele instrumentatie maakt deze afsluiteroplossing compleet en bovendien intelligent. Zo kunnen verschillende instellings- en procesregelaars heel eenvoudig worden geïntegreerd dankzij het modulaire GEMÜ-systeem.  

Aan de buitenkant van de afsluiter valt op dat er enkele nieuwe aansluitformaten met verschillende aansluittypen beschikbaar zijn. Deze lopen uiteen van 1/4" en 1" en van klemaansluitingen tot slangtules. Zowel bij de nieuwe maar vooral ook voor de bestaande installaties biedt dit geheel nieuwe mogelijkheden voor de gebruikers: Een flexibelere uitvoering van de installatie en een breder regelspectrum - met doorvoerhoeveelheden van 0,5 m³/h tot 12 m³/h. 

Maar niet alleen aan de buitenkant is er iets veranderd aan de afsluiter. Ook aan de binnenkant is er dankzij innovatieve ontwikkelingen een en ander veranderd, waarvan gebruikers zullen profiteren: de geoptimaliseerde klepcontour en het gemodificeerde membraanmateriaal zijn helemaal toegespitst op de perfecte passing, de maximale dichtheid en een nog langdurigere bruikbaarheid van de afsluiter.

De eisen die worden gesteld aan het design van de installatie nemen ook in de toekomst verder toe. Met GEMÜ SUMONDO beschikken gebruikers van single-use installaties nu al over een toekomstbestendige oplossing die overtuigt door betrouwbaarheid, kwaliteit en efficiëntie.