Met behulp van een nieuwe zwenkadapter van de firma GEMÜ is het met onmiddellijke ingang mogelijk om ook standmelders voor lineaire aandrijvingen in combinatie met pneumatisch bediende aandrijvingen voor zwenkarmaturen te gebruiken.
Tot dusver moesten gebruikers bij de keuze van standmelders al van tevoren beslissen of zij deze op een afsluiter met lineaire aandrijving of op een zwenkarmatuur wilden monteren. Hierdoor was enerzijds de keuze aan mogelijke terugmelders beperkt, anderzijds moesten via een afgestemd voorraadbeheer de passende apparaten worden aangeboden.
Met de nieuwe zwenkadapter van de afsluiterspecialist GEMÜ is het nu mogelijk om de meest uiteenlopende standmelders voor lineaire aandrijvingen uit het aanbod van de onderneming ook op pneumatisch bediende zwenkarmaturen te monteren. De zwenkadapter fungeert hierbij als overzetter tussen de zwenkbeweging van de afsluiter en de lineaire beweging van de standmelder. De gebruiker is hierdoor niet meer uitsluitend aangewezen op de keuze aan terugmelders speciaal voor zwenkaandrijvingen. Hiermee kan hij beschikken over een maximale flexibiliteit in het gebruik en optimaal voorraadbeheer.
Een bijkomend voordeel van de nu uitgebreidere keuze aan terugmelders is de mogelijkheid om terug te vallen op componenten met speciale goedkeuringen en communicatie-interfaces (AS-Interface, IO-Link of DeviceNet) en op standmelders met geïntegreerde voorregelafsluiters.