Met zijn innovatieve productgeneratie brengt afsluiterspecialist GEMÜ belangrijke innovaties op de markt die zijn afgestemd op de eisen van de moderne procesautomatisering. Onder de naam LEAP - Lean. Effective. Agile. Platformized.- presenteert GEMÜ een serie geavanceerde producten die indruk maken door hun modulaire constructie en flexibiliteit en die gebaseerd zijn op moderne productiemethoden. De eerste beschikbare highlights van deze nieuwe generatie zijn twee nieuwe afsluiters en een innovatieve standmelder die samen de efficiëntie en veiligheid in het proces aanzienlijk verhogen.
GEMÜ P40: efficiënte tankbodemafsluiter voor steriele toepassingen
Met GEMÜ P40 wordt een nieuwe, innovatieve tankbodemafsluiter voor steriele toepassingen op de markt gebracht. GEMÜ P40 is gebaseerd op de beproefde Plug Diaphragm (PD)-technologie, die bestaat uit een radiaal afdichtend PTFE-membraan dat een hermetische scheiding van aandrijving en medium garandeert. Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp vermindert de tankbodemafsluiter het besmettingsrisico, vermijdt mogelijke sedimentafzettingen en is gemakkelijk te reinigen. Het afsluiterhuis en het radiale afdichtingsmembraan zijn perfect op elkaar afgestemd om zowel bij geopende alsook gesloten afsluiter optimale stationaire eigenschappen te garanderen. Bovendien zorgt de dynamische voorspanning van de speciaal voor tankbodemafsluiters ontwikkelde gepatenteerde PD voor een onderhoudsarme werking.
GEMÜ S40: gevarieerde zittingafsluiter voor industriële toepassingen
De nieuwe zittingafsluiter GEMÜ S40 wordt gekenmerkt door een groot aantal varianten en een lange levensduur. De onderhoudsinspanningen en de montagetijd kunnen aanzienlijk worden verminderd dankzij de gestandaardiseerde constructienormen, een centrale wartelmoer en de bovenliggende stuurluchtaansluitingen. De zittingafsluiter is ontworpen voor gebruik in industriële toepassingen en maakt een snelle vervanging mogelijk van slijtageonderdelen zoals afdichtingspakking, spindel, zittingafdichting en afdichtring. De verdraaibeveiliging in de zuiger maakt het eenvoudiger om de spindel te vervangen, terwijl de robuuste constructie en de geoptimaliseerde geometrie van de afsluiter garant staan voor een hoge mate van procesbetrouwbaarheid. Bovendien kan via een kijkglas boven de optische standindicator het binnendringen van vuil en reinigingsvloeistoffen worden vermeden. Dankzij de neerwaartse compatibiliteit kunnen de nieuwe aandrijvingen ook achteraf in bestaande installaties worden ingebouwd.
GEMÜ 12A0: elektrische standmelder voor de hoogste eisen
Een centraal onderdeel van de LEAP-productgeneratie is GEMÜ 12A0, een intelligente, elektrische standmelder voor pneumatische procesafsluiters van de nieuwe productgeneratie. Deze biedt uiterst moderne communicatie-interfaces zoals Asi-5 en IO-Link. Dankzij de contactloze positieregistratie met Hall-sensoren biedt de GEMÜ 12A0 een nauwkeurige en slijtagevrije oplossing voor procesautomatisering. Bijzonder opmerkelijk is de zelfstandige initialisatie van de module die een eenvoudige inbedrijfstelling en onderhoud mogelijk maakt. Bovendien maakt de geïntegreerde sensortechnologie een uitgebreide conditiebewaking mogelijk en vormt zo de basis voor voorspellend onderhoud (predictive maintenance). Door de bewaking van parameters zoals temperatuur, luchtvochtigheid en bedrijfsdruk kunnen ongeplande uitvaltijden van de installatie worden vermeden.
Conclusie:
Een sprong vooruit in de toekomst van de afsluitertechnologie. Met de introductie van de nieuwe productgeneratie zet GEMÜ een grote stap in de toekomst. De nieuwe producten bieden niet alleen maximale efficiëntie en betrouwbaarheid, maar ook een hoge flexibiliteit en modulariteit. Of het nu gaat om procesautomatisering, in steriele toepassingsgebieden of in de industriële productie - de nieuwe generatie GEMÜ-afsluiters levert toekomstgerichte oplossingen voor veeleisende toepassingen. Verdere informatie over de nieuwe producten vindt u op leap.gemu-group.com.