Met de nieuwe geoptimaliseerde flare-aansluiting Nexus Connect®* introduceert technologieonderneming GEMÜ uit Ingelfingen vanaf heden een innovatieve flare-aansluiting voor zijn afsluiterseries CleanStar en iComLine. Hiermee levert GEMÜ klanten opnieuw een geoptimaliseerde flare-aansluiting voor zijn afsluiters en het bijbehorende fittingenassortiment.
In de halfgeleiderindustrie is de flare-aansluiting al lange tijd een algemene standaard voor de verdeling en levering van media. Bij extreme eisen aan de druk en temperatuur loopt dit aansluittype echter tegen zijn grenzen aan. GEMÜ komt nu met een innovatieve oplossing: de Nexus Connect®. Deze aansluiting biedt niet alleen meer zekerheid maar ook naadloze compatibiliteit met bestaande aansluitsystemen.
GEMÜ brengt nu al de gangbare geoptimaliseerde flare-aansluitingen voor de GEMÜ-afsluiters CleanStar en GEMÜ iComLine op de markt. Met de Nexus Connect®-aansluiting komt deze aansluiting voor de complete HP-productportefeuille beschikbaar. Daarnaast kunnen hierbij behorende fittingen geleverd worden.
Dankzij zijn compatibiliteit en de momenteel wijdstverbreide geoptimaliseerde flare-aansluiting kunnen klanten van GEMÜ hun installaties upgraden, zonder dat ze andere componenten hoeven te vervangen. Dit wordt bovendien onderstreept door de succesvolle testresultaten van Fit-Line Global, die een probleemloze combinatie van beide aansluittypen bevestigen.
De introductie van de Nexus Connect® betreft de GEMÜ-afsluiterserie CleanStar, die vooralsnog verkrijgbaar zal zijn met aangelaste adapters en in de plaatsbesparende SpaceSaver-variant. Voor de serie iComLine zal de aansluiting verkrijgbaar zijn in verspaande vorm voor de afzonderlijke afsluiters en de afsluiterblokken GEMÜ PC50. De uitbreiding staat gepland voor de complete HP-productportefeuille.
Met de Nexus Connect®-aansluiting zet GEMÜ een nieuwe standaard op het gebied van flexibiliteit en prestaties in de halfgeleiderindustrie. Dit integratie van dit innovatieve ontwerp zorgt niet alleen voor eenvoudigere installaties maar ook voor een grotere efficiëntie en betrouwbaarheid in kritische productieomgevingen.
* Nexus Connect® is een geregistreerd merk van Fit-Line Global.