GEMÜ presenteert CONEXO 2025

het nieuwe tijdperk van het digitale installatiebeheer

GEMÜ presenteert CONEXO 2025

GEMÜ presenteert CONEXO 2025

het nieuwe tijdperk van het digitale installatiebeheer

De GEMÜ-groep, specialist op het gebied van afsluiter- en M&R-techniek, introduceert met CONEXO 2025 de volgende generatie van zijn digitale oplossing voor het merkonafhankelijke installatie-lifecycle-management. De nieuwe versie is grensverleggend voor de digitale identificatie en het beheer van componenten en zorgt voor volledige transparantie gedurende de gehele levenscyclus – van de inbedrijfstelling tot de afvoer.

Met behulp van moderne technologieën zoals RFID, QR-code en DataMatrix kunnen componenten direct in de installatie eenduidig worden geïdentificeerd met CONEXO 2025 en worden deze aan digitale productgegevens, onderhoudsgegevens en obsoletiestatus gekoppeld.
Een eenvoudige scan is voldoende voor servicemonteurs om direct toegang te krijgen tot relevante documenten, certificaten, onderhoudshistorie en geplande taken.

Open. Gestandardiseerd. Toekomstbestendig.
CONEXO 2025 is gebaseerd op internationale normen en voldoet nu al aan de eisen van komende regelingen zoals het Digital Product Passport (DPP). Een eenduidige identificatie is mogelijk dankzij QR-codes, DataMatrix en UHF-RFID (860 - 960 MHz), waardoor een merkonafhankelijke interoperabiliteitt overeenkomstig ISO/IEC-normen is gewaarborgd. Door de nieuwe EU verordening ESPR is de DPP vanaf 2027 voor de eerste productgroepen verplicht. CONEXO 2025 is erop voorbereid, desbetreffende gegevens te verwerken en met de Asset Administration Shell (AAS) te koppelen. Machinaal leesbare identificatie overeenkomstig IEC 61406 dient als URL-gebaseerde referentie direct bij het fysieke object en maakt de toegang tot digitale gegevens mogelijk, bijvoorbeeld via 2D-codes of NFC-tags. Bovendien gebruikt CONEXO de AAS als merkonafhankelijke standaard voor digitale tweelingen in de industrie 4.0 en kiest voor het open bestandsformaat AASX, om de uitwisseling tussen exploitanten, fabrikanten en servicepartners te vergemakkelijken.

Nieuwe functies met CONEXO 2025
CONEXO 2025 biedt een groot aantal nieuwe functies die het digitale installatiebeheer nog efficiënter en toekomstbestendiger maken. Wat betreft obsoletiebeheer kunnen met deze oplossing kritische toestanden zoals terugroepacties en productaankondigingen vroegtijdig worden herkend en worden passende vervangingstaken automatisch aangemaakt. Het componentenbeheer is aanzienlijk uitgebreid: Aliasnamen maken individuele aanduidingen mogelijk, standplaatspaden geven de exacte inbouwsituatie aan, complete bouwgroepen kunnen nu massaal worden uitgebreid, alle bijbehorende documenten kunnen per ZIP-bestand worden gedownload en de identificatie bij de verpakkingsetikettering werd verbeterd.
Ook het beheer van technische plaatsen werd geoptimaliseerd. Voor elke plaats kan een QR-code worden gegenereerd en de robuuste import/export met „Identification Alias“ zorgt voor een probleemloze gegevensoverdracht. Onderhoudstaken kunnen nu door deeltaken worden aangevuld, een kalenderweergave maakt de planning makkelijker en interne alsmede externe notities bieden extra ruimte voor informatie. In het productbeheer ondersteunt CONEXO 2025 de Excel-import en is uitbreiding met eigen fabrikantattributen mogelijk. Een nieuw overzicht van mobiele apparaten toont alle verbonden apparaten inclusief hun gegevens en synchronisatiestatus – voor maximale transparantie en controle.

Meerwaarde
Gebruikers profiteren met CONEXO 2025 van duidelijk meer veiligheid en compliance: De eenduidige identificatie van componenten alsmede de volledige documentatie van alle maatregelen verminderen risico's en maken audits gemakkelijker – inclusief terugroepacties en certificeringsverplichtingen. Tegelijkertijd verhoogt de oplossing de productiviteit bij de service en het onderhoud, doordat zoektijden worden geminimaliseerd, mediaonderbrekingen worden voorkomen en een hoger initiële-oplossingscijfer („Right First Time“) mogelijk is. Dankzij de schaalbare verbinding van fysieke identificatiemethoden zoals QR-code, RFID en IEC 61406 met digitale tweelingen (AAS/AASX) en het Digital Product Passport (DPP) is CONEXO 2025 uitstekend voorbereid voor toekomstige eisen – merkonafhankelijk en systeemopen.
Met CONEXO 2025 biedt GEMÜ een krachtige en toekomstbestendige oplossing voor het digitale installatiebeheer, die tegemoetkomt aan de toenemende eisen voor transparantie, efficiëntie en normconformiteit, waardoor het pad wordt geëffend voor een nieuw tijdperk van de industriële digitalisering.

Downloads

Pressrelease

docx62 KB

Pictures

jpg107 KB