Krachtig dankzij nieuwe membraantechnologie

de membraanafsluiter GEMÜ D40

Krachtig dankzij nieuwe membraantechnologie

Krachtig dankzij nieuwe membraantechnologie: de membraanafsluiter GEMÜ D40

Met de nieuwe, hoogwaardige membraanafsluiter GEMÜ D40 introduceert afsluiterfabrikant GEMÜ een nieuw afsluitertype dat is afgestemd op de eisen van de markt. De GEMÜ D40 is uitgerust met een nieuw type membraantechnologie en heeft een geoptimaliseerd ontwerp, waardoor hogere prestaties in installaties mogelijk zijn. Met deze nieuwe afsluiter zet GEMÜ een volgende stap naar de toekomst.

De pneumatisch bediende membraanafsluiter GEMÜ D40 is ontworpen voor steriele toepassingen. Het membraan scheidt de aandrijving hermetisch van het procesmedium. De GEMÜ D40 overtuigt vooral door het eenvoudige, veilige en snelle onderhoud. De aandrijving wordt via een gedefinieerde schroefverbinding op het blok (metaal op metaal) gemonteerd met slechts vier flensmoeren. Ook het membraan met bajonetpen vergemakkelijkt de montage, terwijl de nieuwe membraantechnologie voor meer veiligheid en precisie in de installaties zorgt. Dankzij het nieuwe afdichtingssysteem met vaste kamers wordt het natuurlijke zetgedrag van het membraan gecontroleerd, waardoor het niet meer nodig is om de membraan na te trekken. Het geoptimaliseerde rolgedrag van het membraan zorgt voor een betere regelbaarheid en minder belasting van het membraan, waardoor onderhoudsintervallen eventueel kunnen worden aangepast aan de specifieke toepassing. Het geoptimaliseerde behuizingsontwerp zorgt niet alleen voor gewichtsbesparing, maar ook voor een hoge doorstroming en homogeen stromingsgedrag. Hierdoor realiseert GEMÜ D40 tot 100% hogere Kv-waarden. Dankzij deze prestatieverhoging is het mogelijk om kleinere afsluiters te gebruiken en zo een compactere planning van installaties en een hoge mate van flexibiliteit te realiseren. 
De membraanafsluiter GEMÜ D40 combineert hoge prestaties met een toekomstgerichte oplossing die zich kenmerkt door eenvoudige bediening, compacte constructie en hoge procesefficiëntie. Als centraal onderdeel van de nieuwe, innovatieve productgeneratie van GEMÜ zet het de norm in de afsluitertechnologie.

Nieuwe productgeneratie van GEMÜ: een sprong in de toekomst van de afsluitertechnologie
Met de introductie van de nieuw ontwikkelde, innovatieve productgeneratie zet GEMÜ een stap in de toekomst. LEAP, een afkorting voor "Lean. Effective. Agile. Platformized.", belichaamt zowel geavanceerde producten in modulaire bouwwijze als innovatieve productiemethoden.
Naast de GEMÜ D40 omvatten de pioniers van de GEMÜ LEAP-productgeneratie nog twee afsluiters en één aanbouwcomponent:

GEMÜ S40 – de pneumatische zittingafsluiter in schuine en rechte uitvoering
GEMÜ P40 – de efficiënte tankbodemafsluiter met PD-technologie
GEMÜ 12A0 – de intelligente standmelder

De nieuwe afsluiters bezitten aandrijfmodules op een uniforme platformarchitectuur, waardoor ze flexibel kunnen worden aangepast aan uiteenlopende vereisten. De elektrische standmelder GEMÜ 12A0 kenmerkt zich door moderne communicatie-interfaces en geïntegreerde sensoren. De standmelder is compatibel met de afsluitertypen van de nieuwe productgeneratie en biedt een ruimtebesparende en eenvoudige mogelijkheid voor automatisering. Verdere informatie over de nieuwe producten vindt u op: leap.gemu-group.com 

Downloads

Pressrelease

docx3.11 MB

Picture GEMÜ D40

jpg568 KB