Of het nu om GMP-gerichte (Good Manufacturing Practice) productie, optimalisatie van onderhoudsintervallen of snelle nabestelling van versleten onderdelen gaat: de RFID-technologie biedt geheel nieuwe mogelijkheden om systeemcomponenten digitaal te markeren en de bijbehorende informatie digitaal op te slaan, te beveiligen en te verwerken.

Procesveiligheid en systeembeschikbaarheid verhogen
Met het systeem CONEXO:
- Worden alle afsluiters en componenten (behuizingen, aandrijvingen, membranen) geserialiseerd. Ook producten van derden kunnen op dergelijke wijze worden geïntegreerd.
- Wordt een 100% tracking en tracing gegarandeerd.
- Wordt het onderhoudsproces beter analyseerbaar.
Onderdelen van het systeem zijn afsluiters en componenten die zijn voorzien van een RFID-chip (Radio-Frequency Identification), een RFID-leesapparaat en een IT-infrastructuur. Het laatst genoemde onderdeel omvat de CONEXO-app voor mobiel gebruik en het CONEXO-portaal als stationaire toepassing. De app dient hoofdzakelijk voor de registratie en het oproepen van gegevens; het portaal verzorgt de centrale besturing, evaluatie en bewaking.