Meer dan honderd verschillende fittingvarianten worden in cleanroomomstandigheden volgens DIN 16901-140 geproduceerd. Verder geldt dat de fittingbehuizingen vervaardigd zijn van PFA en de wartelmoeren van PFA, PVDF of CPFA. Bovendien kunnen alle gangbare aansluitingen geleverd worden.
- Lekkagevrije toepassing voor ultrareine media bij aanzienlijk gereduceerde dode ruimte
- Hoge betrouwbaarheid, ook bij trillingen
- Eenvoudige bediening
- Ook leverbaar in „Space Saver-uitvoering“, voor een ruimtebesparende aansluiting
- Meer dan 1000 verschillende varianten voor gangbare aansluitingen
- Bedrijfsdruk:0 tot 8,28 bar
- Doorlaten :DN 1/4'' tot 1''
- Aansluitmethoden:| | Laseinden
- Materialen :PFA