GEMÜ B20

Handmatig bediende kogelkraan

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De tweedelige metalen 2/2-weg-kogelkraan GEMÜ B20 wordt handmatig bediend. De kogelkraan is uitgerust met een afsluitbare handhendel die is voorzien van een kunststofcoating. De zittingafdichting is vervaardigd van PTFE.

  • Hoge doorstroomwaarde
  • Laag gewicht
  • Compact design
  • Hendel afsluitbaar
  • Mediumtemperatuur:-20 tot 180 °C
  • Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 63 bar
  • Nominale breedtes:DN 8 tot 65
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden:Schroefdraad
  • Aansluitnormen:DIN | NPT
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal
  • Afdichtingsmaterialen:PTFE
  • Mediumtemperatuur:-20 tot 180 °C

Nieuws over het product

10.12.2020

GEMÜ-kogelkranen voor industriële toepassingen