GEMÜ J70

Elektrisch bediende compacte magneetafsluiter

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De elektrisch bediende, compacte 2/2-weg-magneetafsluiter GEMÜ J8A heeft een afsluiterhuis en aandrijfmagneetbehuizing van metaal. De afdichting naar het magneetanker gebeurt via een eendelige PD-membraan.Het afdichtmateriaal bestaat uit PTFE en zorgt voor een hermetische afdichting van de regelbehuizing.De afsluiterbehuizing kan in diverse materialen klantspecifiek aangepast worden.

  • Goed te reinigen
  • Hermetische afscheiding tussen medium en aandrijving
  • Magneetaandrijving te vervangen zonder de afsluiterbehuizing uit de pijpleiding uit te bouwen
  • Voor vacuümtoepassingen geschikt
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Omgevingstemperatuur:5 tot 40 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
  • Aansluitmethoden:Schroefdraad
  • Materialen afsluiterhuis:1.4435 (316L), massief materiaal | PP
  • Voedingsspanningen:24 V DC
  • Beschermklasse:IP 65

Nieuws over het product

20.12.2022

Nieuwe elektrisch bediende magneetafsluiter GEMÜ J70