GEMÜ-membraan-zittingafsluiters

GEMÜ-membraan-zittingafsluiters

Voor speciale wensen van klanten heeft GEMÜ een innovatief afdichtingsconcept ontwikkeld. Uniek is hierbij de afdichting met PD-technologie (plug diaphragm technology) die garant staat voor een hermetische scheiding van de aandrijving van de mediumstroom. Het concept werd vervolgens speciaal verder ontwikkeld voor steriele en hygiënische toepassingen.

  • Aseptische regelafsluiter voor steriele en hygiënische processen
  • Vulafsluiter-platform met PD-technologie
  • Afsluiter van hoogwaardige kunststoffen

Aseptische regelafsluiter voor steriele en hygiënische processen

Het afdichtingsprincipe van de 2/2-weg regelafsluiter GEMÜ 567 Biostar Control berust op de PD-technologie van GEMÜ. Alle aandrijfonderdelen en de regelkegel of de regelnaald van de afsluiter zijn vervaardigd uit edelstaal. Voor de afdichting zorgt een membraan van PTFE. 

Vulafsluiter-platform met PD-technologie

Op de ACHEMA 2018 presenteerde GEMÜ de nieuwe generatie vulafsluiters: de typen F40 en F60. Vanwege de conusvormige membranen zijn de armaturen met name geschikt voor aseptisch vullen bij farmaceutische en biochemische toepassingen en in de drankenindustrie. De jury van de ACHEMA Innovations Awards 2018 voegde de afsluiteroplossing in de categorie "Verpakkings- en vultechniek" toe aan de shortlist voor de vijf beste inzendingen.

Afsluiter van hoogwaardige kunststoffen

De ultrareine 2/2-weg-zittingafsluiters met kunststof membraan uit de productserie iComLine bezitten een PFA- of PTFE-behuizing. Een eendelige PTFE-membraan in conusvorm zorgt ervoor dat deze tot aan de aandrijving hermetisch afgedicht is. De externe aandrijvingsdelen zijn vervaardigd van PVDF. De wartelmoeren zijn leverbaar uit PVDF, PFA en C-PFA. Behalve 2/2-weg-afsluiterbehuizingen kunnen er ook klantspecifieke meerweg-afsluiterblokoplossingen worden gerealiseerd.

GEMÜ 567
567
  • Bedrijfsdruk: 0 tot 10 bar
  • Mediumtemperatuur: -10 tot 160 °C
  • Nominale breedtes: DN 8 tot 20
  • Omgevingstemperatuur: -10 tot 60 °C
  • Materialen afsluiterhuis: 1.4435 (316L), massief materiaal
GEMÜ C53
C53
  • Mediumtemperatuur:10 tot 150 °C
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 40 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
  • Aansluitgroottes1/4'' tot 3/4''
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden:Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
  • Behuizingsmaterialen:PFA | PTFE
  • Afdichtmateriaal:PTFE
  • Voedingsspanning:24 V DC
  • Ingangssignalen0 - 10 V | 4 - 20 mA
  • Regelsnelheid:max. 2 mm/s
  • Beschermklasse:IP65
GEMÜ F60
F60
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 140 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 7 bar
  • Nominale breedtes:DN 8 tot 25
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Meerwegbehuizing
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp
  • Aansluitnormen:ASME | DIN | EN
  • Behuizingsmaterialen:1.4435, precisiegietmateriaal
  • Afdichtingsmaterialen:PTFE
  • Voedingsspanning:48 V DC
  • Regelsnelheid:max. 200 mm/s
  • Beschermklasse:IP 69K
  • Conformiteiten:3A | EAC | EHEDG | FDA | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011
  • Bedrijfsdruk:0 tot 7 bar
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 140 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C

Dosering van ultrarein water

Ultra pure water dosage - Packaging of sterile plastic components
In de farmaceutische industrie of in de medische techniek stelt de verpakking van steriele kunststofcomponenten hoge eisen aan de procesveiligheid. Afhankelijk van het product is een zorgvuldige handling daarbij net zo belangrijk als een exacte dosering van beschermende oplo
Meer