- Kenmerken
- Technische details
- Hoge Kv-waarde
- Zeer geschikt voor agressieve media
- Hoge zuiverheidsgraad door vervaardiging in cleanroom
- Weinig benodigde ruimte door compacte bouwwijze
- Mediumtemperatuur: -10 tot 130 °C
- Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
- Sterilisatietemperatuur*:
- Bedrijfsdruk*: tot 8 bar
- Nominale breedtes*: DN 4 tot 16
- Behuizingsvormen: Meerwegbehuizing
- Aansluitmethoden:
- Aansluitnormen:
- Materialen afsluiterhuis:
- Afdichtingsmaterialen:
- Conformiteiten*:
Nieuws over het product
29.03.2023
Eerste GEMÜ High Purity 3/2-weg-membraanzittingafsluiter