Bij GEMÜ R91 gaat het om een dubbelvleugel-terugslagventiel van metaal met flensverbinding en genormeerde bouwlengte volgens DIN EN 558-1. Behuizing, vleugel en afdichtingen zijn in diverse materialen beschikbaar. In de variant met metalen afdichting is de afsluiter GEMÜ R91 te gebruiken bij hoge temperaturen tot 300 °C.
- Geschikt voor lage en hoge temperaturen
- Genormeerde bouwlengte volgens DIN EN 558-1, serie 16
- Optioneel olie- en vetvrij leverbaar
- Druppel- en luchtbelvrij volgens EN 12266-1/P12, lekbestendigheid A en G
- Mediumtemperatuur:-200 tot 300 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
- Nominale breedtes:DN 50 tot 600
- Aansluitmethoden:Flens
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | EN
- Behuizingsmaterialen:1.0619, verzinkt gietstaal | 1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-15
- Afdichtingsmaterialen:EPDM | FKM | NBR
- :1.4571, veerstaal
- Conformiteiten:EAC | WRAS
- Materiaal vleugel:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer