Wij helpen u ook graag persoonlijk, via Contact vindt u uw aanspreekpartner.
Zoekresultaat: 32 Producten
Flens; Schroefdraad
Elektrisch bediend
1.4408, precisiegietmateriaal; CC499K, rood koper
EAC
40
250
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
Wartelaansluiting
Elektrisch bediend
PVC-U, grijs
CSA; EAC
6
60
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
Flens (U-sectie); Flens (lug); Flens (wafer)
Elektrisch bediend
EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
ACS; ATEX; Belgaqua; CSA; DNV GL; DVGW drinkwater; DVGW gas; EAC; FDA; WRAS
16
150
-10
DN 25 (1''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300; DN 350
Flens (lug); Flens (wafer)
Elektrisch bediend
1.4404, massief materiaal; Duroplast VE, verstevigd; EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer; S355J2 + N, gietstaal
ATEX; EAC; FDA; Functionele veiligheid; TA-Luft; USP
10
200
-20
DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300
Clamp; Flansch; Gewinde; Stutzen
elektromotorisch
1.4408, Feingussmaterial; 1.4435, Feingussmaterial; CC499K, Rotgussmaterial
FDA; TA-Luft; VO (EG) Nr. 1935/2004
25
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3'')
Flens
Elektrisch bediend
1.4408, precisiegietmateriaal; EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
EAC; FDA; VO (EG) nr. 1935/2004
40
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')