Meer
- Bedrijf
- Producten
- Ventieltechniek
- Vlinderkleppen
- CONEXO - Ventielen met RFID
- Drukregelkleppen
- Fittingen en slangen
- Kogelkranen
- Magneetventielen
- Elektrische afsluiters
- Meerwegventielblokken
- Membraanafsluiters
- Membranen
- Membraan-zittingafsluiters
- Regelafsluiters
- Terugslagventielen
- Zittingafsluiters
- Single-Use afsluiters
- Ventiel-/afsluiteraandrijvingen
- Voorregelventielen
- Bodemuitlaat en containerventielen
- Toebehoren Ventieltechniek
- Kennis van afsluiters
- M&R-techniek
- Klantspecifieke oplossingen
- Medische techniek
- LEAP INTO THE FUTURE
- Toepassingen
- Download
- Service
- Actueel
- Contacten
- Home
- Producten
- Ventieltechniek
- Vlinderkleppen
- CONEXO - Ventielen met RFID
- Drukregelkleppen
- Fittingen en slangen
- Kogelkranen
- Magneetventielen
- Elektrische afsluiters
- Meerwegventielblokken
- Membraanafsluiters
- Membranen
- Membraan-zittingafsluiters
- Regelafsluiters
- Terugslagventielen
- Zittingafsluiters
- Single-Use afsluiters
- Ventiel-/afsluiteraandrijvingen
- Voorregelventielen
- Bodemuitlaat en containerventielen
- Toebehoren Ventieltechniek
- Zittingafsluiters
- Zittingafsluiter 312
- Zittingafsluiter 314
- Zittingafsluiter 343
- Zittingafsluiter 352
- Zittingafsluiter 354
- Zittingafsluiter 505
- Zittingafsluiter 507
- Zittingafsluiter 514
- Zittingafsluiter 519
- Zittingafsluiter 529
- Zittingafsluiter 530
- Zittingafsluiter 532
- Zittingafsluiter 533
- Zittingafsluiter 534
- Zittingafsluiter 536
- Zittingafsluiter 537
- Zittingafsluiter 539
- Zittingafsluiter 543
- Zittingafsluiter 549
- Zittingafsluiter 550
- Zittingafsluiter 553
- Zittingafsluiter 554
- Zittingafsluiter 555
- Zittingafsluiter R563
- Zittingafsluiter 565
- Zittingafsluiter 566
- Zittingafsluiter N507
- Filter N570
- Zittingafsluiter S40
- Toepassingsbereiken en branchesVentielprincipeTechnische gegevens
Zittingafsluiters: Toepassingsbereiken en branches
Zittingafsluiters zijn bijzonder geschikt voor snelle schakelwisselingen, hoge temperaturen en voor regelaartoepassingen. Ze worden vaak toegepast voor stoomregeling en bij de waterzuivering. Belangrijkste toepassingsbereiken zijn de meest uiteenlopende toepassingen in industriële processen, maar ook steriele en hygiënische toepassingen in de farmacie, voedingsmiddelenindustrie en biotechnologie.
Zittingafsluiters: Afsluiterprincipe
Zittingafsluiters zijn zeer geschikt voor het sturen en regelen van mechanisch zuivere, chemisch neutrale of zwak agressieve vloeistoffen, gassen of dampen.
Hierbij drukt een doorgaans van PTFE vervaardigde pakking op een afdichtzitting, waardoor de volumestroom wordt geblokkeerd. Er zijn rechte- en schuine-zittingafsluiters. De rechte-zittingafsluiter wordt vaak bij grote doorlaten gebruikt en is ook in 3-weg uitvoering leverbaar; hierdoor is deze zeer geschikt voor meng- en omschakeltaken. Ook bij maximale belasting van de afsluiter door hoge stromingssnelheden en frequent naregelen verdient een rechte-zittingafsluiter op basis van de gelijkmatigere krachtinwerking op de afsluiterspindel de voorkeur. Schuine-zittingafsluiters zijn lichter en compacter en hebben een relatief hogere doorstromingswaarde (Kvs-waarde). Zelfs alle standaarduitvoeringen zijn al geschikt voor mediumtemperaturen tot 180 °C en bedrijfsdrukken tot 40 bar. In gemodificeerde uitvoeringen vormen ook temperaturen tot 300 °C geen probleem. Dankzij de goede mechanische eigenschappen van de zittingafsluiters zijn ze zeer geschikt voor snelle schakelingen, vul- en doseringstaken. Ook voor de industriële- of steriele-dampproductie en -verdeling vormen ze een optimale keuze.
Voor het genoemde afsluiterprincipe levert GEMÜ talloze speciale accessoires voor de automatisering en procesoptimalisatie. Elektrische melders, positie- en procesregelaars, sensoren en meetapparaten kunnen snel en eenvoudig worden opgebouwd, ingesteld en in de bestaande meet- regeltechniek worden geïntegreerd.
Zittingafsluiters: Technische gegevens
Aandrijfmethode Handmatig, pneumatisch of elektromotorisch bediend Aansluitmethoden Armatuuraansluitingen, klemmen, flenzen, binnendraad, buitendraad, lijmverbindingen, laseinden Bedrijfsdruk 0 - 40 bar Behuizingsmateriaal Toestvaststaal, gietijzer, brons, sferoïdaal gietijzer, gietstaal Mediumtemperatur -20 - 180 °C Nominale breedten DN 6 - 100 - Mediumtemperatuur: -10 tot 180 °C
- Omgevingstemperatuur*: -10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 16 bar
- Nominale breedtes*: DN 15 tot 100
- Behuizingsvormen: Meerwegbehuizing
- Aansluitmethoden: Flens
- Aansluitnormen: ANSI | DIN | EN | ISO
- Materialen afsluiterhuis: 1.4408, precisiegietmateriaal
- Materialen zitdichting: PTFE | PTFE, verstevigd
- Conformiteiten: EAC | Zuurstof
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flens"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Zuurstof"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur: -10 tot 180 °C
- Omgevingstemperatuur*: -10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 16 bar
- Nominale breedtes*: DN 15 tot 50
- Behuizingsvormen: Meerwegbehuizing
- Aansluitmethoden: Schroefdraad
- Aansluitnormen: ANSI | DIN | EN | ISO
- Materialen afsluiterhuis: CC499K, rood koper
- Materialen zitdichting: PTFE | PTFE, verstevigd
- Conformiteiten: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Schroefdraad"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1297,"v":"CC499K, rood koper"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur:-10 tot 250 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
- Doorlaat:DN 15 tot 100
- Behuizingsvormen:Meerwegbehuizing
- Aansluitmethoden:Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ANSI | DIN | EN | ISO
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | CC499K, rood koper
- Materialen zitdichting:PTFE | PTFE, verstevigd
- Voedingsspanning:24 V DC
- Regelsnelheid:max. 6 mm/s
- Beschermklasse:IP 65
- Conformiteiten:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Schroefdraad"},{"i":13,"v":"Flens"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"},{"i":1297,"v":"CC499K, rood koper"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":250,"v":"250"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur:-10 tot 180 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
- Nominale breedtes:DN 15 tot 100
- Behuizingsvormen:Meerwegbehuizing
- Aansluitmethoden:Flens
- Aansluitnormen:ANSI | EN | ISO
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal
- Materialen zitdichting:PTFE | PTFE, verstevigd
- Conformiteiten:ATEX | EAC | Zuurstof
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flens"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Zuurstof"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur: -10 tot 180 °C
- Omgevingstemperatuur*: -10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 16 bar
- Nominale breedtes*: DN 15 tot 50
- Behuizingsvormen: Meerwegbehuizing
- Aansluitmethoden: Schroefdraad
- Aansluitnormen: DIN | ISO
- Materialen afsluiterhuis: CC499K, rood koper
- Materialen zitdichting: PTFE | PTFE, verstevigd
- Conformiteiten: ATEX | EAC | Zuurstof
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Schroefdraad"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1297,"v":"CC499K, rood koper"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Zuurstof"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur:-10 tot 185 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Nominale breedtes:DN 8 tot 80
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp
- Aansluitnormen:ASME | DIN | EN | ISO
- Behuizingsmaterialen:1.4435 (316L), massief materiaal | 1.4435, precisiegietmateriaal
- Materialen zitdichting:PTFE
- Conformiteiten:ATEX | CRN | EAC | FDA | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"Handmatig"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), massief materiaal"},{"i":1245,"v":"1.4435, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"VO (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":185,"v":"185"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}- Mediumtemperatuur:-10 tot 180 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 25 bar
- Nominale breedtes:DN 6 tot 80
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Hoekhuis
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435 (316L), massief materiaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal
- Materialen zitdichting:PEEK | PTFE | PTFE, verstevigd
- Conformiteiten:ATEX | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":10,"v":"Schroefdraad"},{"i":13,"v":"Flens"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"Handmatig"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"},{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), massief materiaal"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), smeedmateriaal"},{"i":1245,"v":"1.4435, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Zuurstof"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"VO (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6 (1\/8'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur:-10 tot 210 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 25 bar
- Doorlaten:DN 8 tot 80
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Hoekhuis
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | CC499K, rood koper
- Materialen zitdichting:1.4404 | PTFE | PTFE, verstevigd
- Conformiteiten:CRN | EAC | FDA | Functionele veiligheid | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":10,"v":"Schroefdraad"},{"i":13,"v":"Flens"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"},{"i":1245,"v":"1.4435, precisiegietmateriaal"},{"i":1297,"v":"CC499K, rood koper"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Zuurstof"},{"i":19,"v":"VO (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Functionele veiligheid"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur:-10 tot 180 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
- Nominale breedtes:DN 15 tot 50
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Flens
- Aansluitnormen:ANSI | EN | JIS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
- Materialen zitdichting:1.4404 | PTFE | PTFE, verstevigd
- Voedingsspanning:24 V DC
- Regelsnelheid:max. 3 mm/s
- Beschermklasse:IP65
- Conformiteiten:FDA | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flens"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer"},{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":2,"v":"TA-Luft"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"}]}- Mediumtemperatuur:-10 tot 180 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 25 bar
- Nominale breedtes:DN 15 tot 80
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Hoekhuis
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | CC499K, rood koper
- Materialen zitdichting:PTFE | PTFE, verstevigd
- Voedingsspanning:24 V DC
- Regelsnelheid:max. 3 mm/s
- Beschermklasse:IP65
- Conformiteiten:FDA | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flens"},{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":10,"v":"Schroefdraad"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1297,"v":"CC499K, rood koper"},{"i":1245,"v":"1.4435, precisiegietmateriaal"},{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"}]}- Mediumtemperatuur:-40 tot 210 °C
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
- Doorlaten:DN 15 tot 100
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Flens
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
- Materialen zitdichting:PTFE | PTFE, verstevigd
- Conformiteiten:ATEX | CRN | EAC | FDA | Functionele veiligheid | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flens"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer"},{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Zuurstof"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"VO (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Functionele veiligheid"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur:-10 tot 210 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
- Doorlaten:DN 15 tot 100
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Flens
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
- Materialen zitdichting:1.4404 | PTFE | PTFE, verstevigd
- Conformiteiten:CRN | EAC | FDA | Functionele veiligheid | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flens"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer"},{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Zuurstof"},{"i":19,"v":"VO (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Functionele veiligheid"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur:-10 tot 180 °C
- Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
- Doorlaat:DN 15 tot 50
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Flens
- Aansluitnormen:ANSI | EN | JIS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
- Materialen zitdichting:1.4404 | PTFE | PTFE, verstevigd
- Voedingsspanning:24 V DC
- Regelsnelheid:max. 3 mm/s
- Beschermklasse:IP 65
- Conformiteiten:EAC | FDA | VO (EG) nr. 1935/2004
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flens"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer"},{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur: -10 tot 180 °C
- Omgevingstemperatuur*: 0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 40 bar
- Nominale breedtes*: DN 15 tot 100
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden: Flens
- Aansluitnormen: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materialen afsluiterhuis: 1.4408, RVS gietmateriaal | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
- Materialen zitdichting: PTFE | PTFE, verstevigd
- Conformiteiten: | ATEX | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flens"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer"},{"i":1240,"v":"1.4408, RVS gietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Zuurstof"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"VO (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Functionele veiligheid"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur:-10 tot 210 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
- Doorlaten:DN 32 tot 150
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Flens
- Aansluitnormen:ANSI | EN | ISO
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
- Materialen zitdichting:PTFE | PTFE, verstevigd
- Conformiteiten:ATEX | CRN | EAC | Functionele veiligheid
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flens"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer"},{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Functionele veiligheid"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur: -10 tot 180 °C
- Omgevingstemperatuur*: -10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 40 bar
- Nominale breedtes*: DN 15 tot 50
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden: Flens
- Aansluitnormen: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materialen afsluiterhuis: 1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
- Materialen zitdichting: PTFE, verstevigd
- Conformiteiten: ATEX | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flens"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"Handmatig"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer"},{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Zuurstof"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"VO (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur:-10 tot 250 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
- Doorlaat:1/2'' (DN 15) tot 4'' (DN 100)
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Flens
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
- Materialen zitdichting:1.4404 | PTFE | PTFE, verstevigd
- Voedingsspanning:24 V DC
- Regelsnelheid:max. 6 mm/s
- Beschermklasse:IP 65
- Conformiteiten:EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flens"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer"},{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":19,"v":"VO (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":250,"v":"250"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur:-40 tot 180 °C
- Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 25 bar
- Doorlaten:DN 6 tot 50
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Hoekhuis
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | CC499K, rood koper
- Materialen zitdichting:PTFE | PTFE, verstevigd
- Voedingsspanning:24 V DC
- Regelsnelheid:max. 3 mm/s
- Beschermklasse:IP 65
- Conformiteiten:EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":10,"v":"Schroefdraad"},{"i":13,"v":"Flens"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), smeedmateriaal"},{"i":1245,"v":"1.4435, precisiegietmateriaal"},{"i":1297,"v":"CC499K, rood koper"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6 (1\/8'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur:-40 tot 180 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 25 bar
- Doorlaten:DN 10 tot 80
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Hoekhuis
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal
- Materialen zitdichting:1.4404 | PTFE | PTFE, verstevigd
- Voedingsspanning:24 V DC
- Regelsnelheid:max. 6 mm/s
- Beschermklasse:IP 65, IP 61
- Conformiteiten:EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":10,"v":"Schroefdraad"},{"i":13,"v":"Flens"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), smeedmateriaal"},{"i":1245,"v":"1.4435, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Zuurstof"},{"i":19,"v":"VO (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"NENNWEITE":[{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur:-40 tot 210 °C
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 25 bar
- Doorlaten:DN 6 tot 80
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Hoekhuis
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435 (316L), massief materiaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal
- Materialen zitdichting:1.4404 | PTFE | PTFE, verstevigd
- Conformiteiten:ATEX | CRN | EAC | FDA | Functionele veiligheid | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":10,"v":"Schroefdraad"},{"i":13,"v":"Flens"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"},{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), massief materiaal"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), smeedmateriaal"},{"i":1245,"v":"1.4435, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Zuurstof"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"VO (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Functionele veiligheid"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6 (1\/8'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur:-10 tot 180 °C
- Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 25 bar
- Nominale breedtes:DN 15 tot 20
- Behuizingsvormen:Meerwegbehuizing
- Aansluitmethoden:Schroefdraad
- Aansluitnormen:DIN | ISO | NPT
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal
- Materialen zitdichting:PTFE
- Conformiteiten:FDA | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Schroefdraad"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisch"},{"i":5,"v":"Handmatig"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":2,"v":"Lineaire aandrijving"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":19,"v":"VO (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur:-10 tot 180 °C
- Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 25 bar
- Doorlaten:DN 6 tot 80
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Hoekhuis
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | CC499K, rood koper
- Materialen zitdichting:NBR | PFA | PTFE | PTFE, verstevigd
- Conformiteiten:ATEX | CRN | EAC | FDA | Functionele veiligheid | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":10,"v":"Schroefdraad"},{"i":13,"v":"Flens"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), smeedmateriaal"},{"i":1245,"v":"1.4435, precisiegietmateriaal"},{"i":1297,"v":"CC499K, rood koper"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Zuurstof"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"VO (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Functionele veiligheid"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur:14 tot 365 °F
- Omgevingstemperatuur:14 tot 140 °F
- Bedrijfsdruk :0 tot 150 psi
- Doorlaten:1/4'' (DN 8) tot 3'' (DN 80)
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp
- Aansluitnormen:ASME | DIN | EN | ISO
- Behuizingsmaterialen:1.4435 (316L), massief materiaal | 1.4435, precisiegietmateriaal
- Materialen zitdichting:PTFE
- Conformiteiten:ATEX | CRN | EAC | FDA | Functionele veiligheid | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), massief materiaal"},{"i":1245,"v":"1.4435, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Zuurstof"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"VO (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Functionele veiligheid"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":185,"v":"185"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur:-20 tot 80 °C
- Omgevingstemperatuur:-15 tot 55 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
- Doorlaten:DN 3 tot 15
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Schroefdraad | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen:DIN
- Behuizingsmaterialen:PVC-U | PVDF
- Materialen zitdichting:EPDM | FKM
- Conformiteiten:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Schroefdraad"},{"i":15,"v":"Wartelaansluiting"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":50,"v":"DN 3"},{"i":67,"v":"DN 6 (1\/8'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur:0 tot 90 °C
- Omgevingstemperatuur:-15 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
- Doorlaten:DN 8 tot 20
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Clamp | Schroefdraad
- Aansluitnormen:
- Behuizingsmaterialen:ASTM A351 CF3M
- Materialen zitdichting:EPDM | FKM
- Conformiteiten:EAC | FDA
- Voedingsspanning:
- Regelsnelheid:max. 3 mm/s
- Beschermklasse:
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Schroefdraad"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"},{"i":4,"v":"Pneumatisch"},{"i":5,"v":"Handmatig"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":250,"v":"ASTM A351 CF3M"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur:0 tot 80 °C
- Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
- Nominale breedtes:DN 10 tot 15
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Schroefdraad | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen:DIN | EN | ISO
- Behuizingsmaterialen:PVC-U | PVDF
- Materialen zitdichting:PEEK
- Voedingsspanning:24 V DC
- Regelsnelheid:max. 3 mm/s
- Beschermklasse:IP 65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Schroefdraad"},{"i":15,"v":"Wartelaansluiting"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":50,"v":"DN 3"},{"i":67,"v":"DN 6 (1\/8'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur:-10 tot 185 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 80 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
- Doorlaten:DN 8 tot 80
- Behuizingsvormen:|
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
- Materialen zitdichting:PTFE
- Conformiteiten:ATEX | FDA | Functionele veiligheid | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Schroefdraad"},{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":14,"v":"Clamp"},{"i":13,"v":"Flens"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer"},{"i":1245,"v":"1.4435, precisiegietmateriaal"},{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":12,"v":"USP"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":49,"v":"Functionele veiligheid"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":19,"v":"VO (EU) nr. 10\/2011"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":185,"v":"185"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"}]}Warmtepomp testbank zittingafsluiterblok
Warmtepompen maken het efficiënt ter beschikking stellen van nuttige warmte mogelijk, inclusief omgevingswarmte (buitenlucht, grond). Het Fraunhofer-instituut voor Solar Energy Systems ISE in Freiburg houdt zich al vele jaren intensief bezig met dit thema – van de materia
Meer