GEMÜ 529 eSyLite

Motorized angle seat globe valve

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Technische details
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 180 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 25 bar
  • Nominale breedtes:DN 15 tot 80
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Hoekhuis
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
  • Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | CC499K, rood koper
  • Materialen zitdichting:PTFE | PTFE, verstevigd
  • Voedingsspanning:24 V DC
  • Regelsnelheid:max. 3 mm/s
  • Beschermklasse:IP65
  • Conformiteiten:FDA | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004

Nieuws over het product

02.03.2022

Assortiment voor elektromotorische aandrijving GEMÜ eSyLite uitgebreid