GEMÜ-kleppen

Vlinderkleppen van metaal en kunststof

GEMÜ-kleppen

  • Toepassingsbereiken en branches
  • Ventielprincipe
  • Technische gegevens 

Vlinderkleppen: Toepassingsbereiken en branches

Belangrijkste toepassingsbereiken van de GEMÜ-klepafsluiters zijn industriële toepassingen, de chemische industrie alsmede waterwinning en waterzuivering. Standaard zijn er centrische en enkelvoudige excentrische uitvoeringen leverbaar. Voor projecten zijn op verzoek ook tweevoudig excentrische en drievoudig excentrische afsluitarmaturen leverbaar. Door op elkaar afgestemde regelcomponenten zoals terugmelders en positie- en procesregelaars kunnen de vlinderkleppen van GEMÜ ook in regelcircuits worden toegepast.

Vlinderkleppen: Afsluiterprincipe

De centrische vlinderklep bestaat uit een ringvormige behuizing waarin een ringvormige elastomeer-zittingafdichting/manchet is aangebracht. Een door een as geleide ring zwenkt via een 90° draaibeweging in de afdichting. Afhankelijk van de uitvoering en de doorlaat kunnen hiermee bedrijfsdrukken tot 25 bar en temperaturen tot 210 °C worden geblokkeerd. Deze klep wordt het meest gebruikt voor mechanisch zuivere vloeistoffen, maar ook licht abrasieve media of gassen en dampen vormen met de juiste materiaalcombinatie geen probleem. 

Dankzij de materiaalverscheidenheid kan de klep universeel worden ingezet, bv. voor talloze industriële toepassingen, drinkwaterbereiding, kust- en offshore-gebieden. De vlinderklep is vaak ook een voordelig alternatief voor andere afsluitertypen als er geen hoge eisen aan schakelcycli, hygiëne of regelnauwkeurigheid hoeven te worden gesteld. In grotere doorlaten dan DN 150 is het vaak de enige afsluiter die nog in aanmerking komt. Voor hogere eisen ten aanzien van chemische bestendigheid of hygiëne is het mogelijk om een vlinderklep met zittingafdichting van PTFE of TFM te gebruiken. In combinatie met een met PFA beklede edelstaalring is deze klep geschikt voor zeer agressieve media uit de chemische- of de halfgeleiderindustrie; met gepolijste edelstaalring kan deze ook in de levensmiddelenbranche of in de farmaceutische industrie worden gebruikt.

Voor het genoemde afsluiterprincipe levert GEMÜ talloze speciale accessoires voor de automatisering en procesoptimalisatie. Elektrische melders, positie- en procesregelaars, sensoren en meetapparaten kunnen snel en eenvoudig worden opgebouwd, ingesteld en in de bestaande meet- regeltechniek worden geïntegreerd.

Vlinderkleppen: Technische gegevens

AandrijfmethodeHandmatig, pneumatisch of elektromotorisch bediend
AansluitmethodenArmatuuraansluitingen, binnendraad, laseinden
Bedrijfsdruk0 - 16 bar
BehuizingsmateriaalMetaal: aluminium, roestvaststaal gietijzer, messing, sferoïdaal gietijzer, gietstaal
Kunststof: PES, PP, PVC
Mediumtemperatur-60 - 210 °C
Nominale breedtenDN 15 - 1600
GEMÜ 410
410
  • Mediumtemperatuur:0 tot 60 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
  • Nominale breedtes:DN 15 tot 50
  • Aansluitmethoden:Wartelaansluiting
  • Aansluitnormen:BS | DIN
  • Behuizingsmaterialen:PVC-U, grijs
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM
  • Ringmaterialen:PVDF
  • Conformiteiten:EAC
GEMÜ 411
411
  • Mediumtemperatuur:-20 tot 120 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes:DN 15 tot 50
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Schroefdraad
  • Aansluitnormen:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | CW614N, messing | CW617N, messing
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM | Siliconen
  • Ringmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | CW614N, messing | CW617N, messing
  • Conformiteiten:ATEX | EAC | FDA
GEMÜ 415
415
  • Mediumtemperatuur:-20 tot 120 °C
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes:DN 15 tot 50
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Schroefdraad
  • Aansluitnormen:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | CW614N, messing | CW617N, messing
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM | Siliconen
  • Ringmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | CW614N, messing | CW617N, messing
  • Conformiteiten:ATEX | EAC | FDA
GEMÜ 417
417
  • Mediumtemperatuur:0 tot 60 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
  • Nominale breedtes:DN 15 tot 50
  • Aansluitmethoden:Wartelaansluiting
  • Aansluitnormen:BS | DIN
  • Behuizingsmaterialen:PVC-U, grijs
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM
  • Ringmaterialen:PVDF
  • Conformiteiten:EAC
GEMÜ 423
423
  • Mediumtemperatuur:0 tot 60 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
  • Nominale breedtes:DN 15 tot 50
  • Aansluitmethoden:Wartelaansluiting
  • Aansluitnormen:BS | DIN
  • Behuizingsmaterialen:PVC-U, grijs
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM
  • Ringmaterialen:PVDF
  • Voedingsspanning:12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Regeltijd 90°:4 tot 100 s
  • Beschermklasse:IP 65, 66, 67, 68
  • Conformiteiten:CSA | EAC
GEMÜ 428
428
  • Mediumtemperatuur:-20 tot 120 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes:DN 15 tot 50
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Schroefdraad
  • Aansluitnormen:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | CW614N, messing | CW617N, messing
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM | Siliconen
  • Ringmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | CW614N, messing | CW617N, messing
  • Voedingsspanning:12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Regeltijd 90°:4 tot 100 s
  • Beschermklasse:IP 65, 66, 67, 68
  • Conformiteiten:ATEX | EAC | FDA
GEMÜ 480
480
  • Nominale breedtes:DN 25 tot 600
  • Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
  • Aansluitnormen:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
  • Behuizingscoating:Epoxy
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM | NBR | SBR, slijtvast
  • Ringmaterialen:1.4408, gepolijst precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
  • Ringcoating:EPDM | Epoxy | Halar® | Rilsan®
  • Conformiteiten:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
GEMÜ 481
481
  • Nominale breedtes:DN 25 tot 600
  • Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
  • Aansluitnormen:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
  • Behuizingscoating:Epoxy
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM | NBR | SBR, slijtvast
  • Ringmaterialen:1.4408, gepolijst precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
  • Ringcoating:EPDM | Epoxy | Halar® | Rilsan®
  • Conformiteiten:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
GEMÜ 487
487
  • Nominale breedtes:DN 25 tot 600
  • Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
  • Aansluitnormen:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
  • Behuizingscoating:Epoxy
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM | NBR | SBR, slijtvast
  • Ringmaterialen:1.4408, gepolijst precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
  • Ringcoating:EPDM | Epoxy | Halar® | Rilsan®
  • Conformiteiten:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
GEMÜ 488
488
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 150 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 70 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
  • Nominale breedtes:DN 25 tot 600
  • Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
  • Aansluitnormen:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
  • Behuizingscoating:Epoxy
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM | NBR | SBR, slijtvast
  • Ringmaterialen:1.4408, gepolijst precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
  • Ringcoating:EPDM | Epoxy | Halar® | Rilsan®
  • Voedingsspanning:100 - 120 V AC, 50/60 / Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 / Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 / Hz
  • Regeltijd 90°:4 tot 100 s
  • Beschermklasse:IP 65, 66, 67, 68
  • Conformiteiten:ACS | ATEX | Belgaqua | CSA | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
GEMÜ 490
490
  • Nominale breedtes:DN 25 tot 1200
  • Behuizingsvormen:Lug | Wafer
  • Aansluitnormen:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:1.4404, massief materiaal | Duroplast VE, verstevigd | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | S355J2 + N, gietstaal
  • Behuizingscoating:Epoxy
  • Manchetmaterialen:PTFE / FKM | PTFE / siliconen | PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / siliconen | PTFE/EPDM
  • Ringmaterialen:1.4404 (316L), smeedmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | 2.4602 (alloy 22), massief materiaal | 3.7035, titaan
  • Ringcoating:PFA
  • Conformiteiten:| ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | USP
GEMÜ 491
491
  • Nominale breedtes:DN 25 tot 600
  • Behuizingsvormen:Lug | Wafer
  • Aansluitnormen:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:1.4404, massief materiaal | Duroplast VE, verstevigd | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | S355J2 + N, gietstaal
  • Behuizingscoating:Epoxy
  • Manchetmaterialen:PTFE / FKM | PTFE / siliconen | PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / siliconen | PTFE/EPDM
  • Ringmaterialen:1.4404 (316L), smeedmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | 2.4602 (alloy 22), massief materiaal | 3.7035, titaan
  • Ringcoating:PFA
  • Conformiteiten:| ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | USP
GEMÜ 497
497
  • Nominale breedtes:DN 25 tot 600
  • Behuizingsvormen:Lug | Wafer
  • Aansluitnormen:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:1.4404, massief materiaal | Duroplast VE, verstevigd | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | S355J2 + N, gietstaal
  • Behuizingscoating:Epoxy
  • Manchetmaterialen:PTFE / FKM | PTFE / siliconen | PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / siliconen | PTFE/EPDM
  • Ringmaterialen:1.4404 (316L), smeedmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | 2.4602 (alloy 22), massief materiaal | 3.7035, titaan
  • Ringcoating:PFA
  • Conformiteiten:| ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | USP
GEMÜ 498
498
  • Mediumtemperatuur:-20 tot 200 °C
  • Omgevingstemperatuur:-20 tot 95 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes:DN 25 tot 250
  • Behuizingsvormen:Lug | Wafer
  • Aansluitnormen:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:1.4404, massief materiaal | Duroplast VE, verstevigd | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | S355J2 + N, gietstaal
  • Behuizingscoating:Epoxy
  • Manchetmaterialen:PTFE / FKM | PTFE / siliconen | PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / siliconen | PTFE/EPDM
  • Ringmaterialen:1.4404 (316L), smeedmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | 2.4602 (alloy 22), massief materiaal | 3.7035, titaan
  • Ringcoating:PFA
  • Voedingsspanning:24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Regeltijd 90°:4 tot 100 s
  • Beschermklasse:IP 65, 66, 67, 68
  • Conformiteiten:| ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | USP
GEMÜ C480
C480
  • Mediumtemperatuur: -10 tot 70 °C
  • Omgevingstemperatuur: -20 tot 95 °C
  • Bedrijfsdruk*: 3 tot 16 bar
  • Nominale breedtes*: DN 700 tot 1600
  • Inbouwlengtes: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categorie A (DIN 3202 K1)
  • Behuizingsvormen: Lug | U-sectie | Wafer
  • Aansluitmethoden: Flens
  • Aansluitnormen:
  • Behuizingsmaterialen: EN-GJS-400-15
  • Manchetmaterialen:
  • Ringmaterialen:
  • Conformiteiten: ACS | EAC
GEMÜ C481
C481
  • Mediumtemperatuur: -10 tot 70 °C
  • Omgevingstemperatuur: -20 tot 95 °C
  • Bedrijfsdruk*: 3 tot 16 bar
  • Nominale breedtes*: DN 700 tot 1600
  • Inbouwlengtes: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categorie A (DIN 3202 K1)
  • Behuizingsvormen: Lug | U-sectie | Wafer
  • Aansluitmethoden: Flens
  • Aansluitnormen:
  • Behuizingsmaterialen: EN-GJS-400-15
  • Manchetmaterialen:
  • Ringmaterialen:
  • Conformiteiten: ACS | EAC
GEMÜ C487
C487
  • Mediumtemperatuur: -10 tot 70 °C
  • Omgevingstemperatuur: -20 tot 95 °C
  • Bedrijfsdruk*: 3 tot 16 bar
  • Nominale breedtes*: DN 700 tot 1600
  • Inbouwlengtes: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categorie A (DIN 3202 K1)
  • Behuizingsvormen: Lug | U-sectie | Wafer
  • Aansluitmethoden: Flens
  • Aansluitnormen:
  • Behuizingsmaterialen: EN-GJS-400-15
  • Manchetmaterialen:
  • Ringmaterialen:
  • Conformiteiten: ACS | EAC
GEMÜ D450
D450
  • Mediumtemperatuur:5 tot 90 °C
  • Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes:DN 50 tot 300
  • Behuizingsvormen:Wafer
  • Aansluitnormen:ANSI | EN | JIS
  • Behuizingsmaterialen:PP, versterkt
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM
  • Ringmaterialen:PP-H | PVC-C | PVC-U
  • Conformiteiten:EAC
GEMÜ D451
D451
  • Mediumtemperatuur:5 tot 90 °C
  • Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes:DN 50 tot 300
  • Behuizingsvormen:Wafer
  • Aansluitnormen:ANSI | EN | JIS
  • Behuizingsmaterialen:PP, versterkt
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM
  • Ringmaterialen:PP-H | PVC-C | PVC-U
  • Conformiteiten:EAC
GEMÜ D457
D457
  • Mediumtemperatuur:5 tot 90 °C
  • Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes:DN 50 tot 300
  • Behuizingsvormen:Wafer
  • Aansluitnormen:ANSI | EN | JIS
  • Behuizingsmaterialen:PP, versterkt
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM
  • Ringmaterialen:PP-H | PVC-C | PVC-U
  • Conformiteiten:EAC
GEMÜ D458
D458
  • Mediumtemperatuur:5 tot 90 °C
  • Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes:DN 50 tot 300
  • Behuizingsvormen:Wafer
  • Aansluitnormen:ANSI | EN | JIS
  • Behuizingsmaterialen:PP, versterkt
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM
  • Ringmaterialen:PP-H | PVC-C | PVC-U
  • Voedingsspanning:12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85 - 240 V AC/DC
  • Regeltijd 90°:13 tot 58 s
  • Beschermklasse:IP 65, 67
  • Conformiteiten:CSA | EAC
GEMÜ D480
D480
  • Nominale breedtes:DN 25 tot 1600
  • Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
  • Aansluitnormen:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, RVS gietmateriaal | EN-AC-46100, gietaluminium | EN-AC-47100, gietaluminium | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | S275JR, gietstaal
  • Behuizingscoating:Epoxy
  • Manchetmaterialen:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, slijtvast | Siliconen
  • Ringmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | 1.4539, smeedmateriaal | 2.0975, gietbrons | 2.4602 (alloy 22), massief materiaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
  • Ringcoating:EPDM | Epoxy | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
  • Conformiteiten:ACS | ATEX | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
GEMÜ D481
D481
  • Nominale breedtes:DN 25 tot 600
  • Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
  • Aansluitnormen:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, RVS gietmateriaal | EN-AC-46100, gietaluminium | EN-AC-47100, gietaluminium | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | S275JR, gietstaal
  • Behuizingscoating:Epoxy
  • Manchetmaterialen:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, slijtvast | Siliconen
  • Ringmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | 1.4539, smeedmateriaal | 2.0975, gietbrons | 2.4602 (alloy 22), massief materiaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
  • Ringcoating:EPDM | Epoxy | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
  • Conformiteiten:ACS | ATEX | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
GEMÜ D487
D487
  • Nominale breedtes:DN 25 tot 1600
  • Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
  • Aansluitnormen:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, RVS gietmateriaal | EN-AC-46100, gietaluminium | EN-AC-47100, gietaluminium | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | S275JR, gietstaal
  • Behuizingscoating:Epoxy
  • Manchetmaterialen:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, slijtvast | Siliconen
  • Ringmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | 1.4539, smeedmateriaal | 2.0975, gietbrons | 2.4602 (alloy 22), massief materiaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
  • Ringcoating:EPDM | Epoxy | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
  • Conformiteiten:ACS | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
GEMÜ D488
D488
  • Mediumtemperatuur:-60 tot 210 °C
  • Omgevingstemperatuur:-20 tot 70 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
  • Nominale breedtes:DN 25 tot 1600
  • Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
  • Aansluitnormen:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, RVS gietmateriaal | EN-AC-46100, gietaluminium | EN-AC-47100, gietaluminium | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | S275JR, gietstaal
  • Behuizingscoating:Epoxy
  • Manchetmaterialen:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, slijtvast | Siliconen
  • Ringmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | 1.4539, smeedmateriaal | 2.0975, gietbrons | 2.4602 (alloy 22), massief materiaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
  • Ringcoating:EPDM | Epoxy | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
  • Voedingsspanning:100 - 120 V AC, 50/60 / Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 / Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 / Hz
  • Regeltijd 90°:4 tot 100 s
  • Beschermklasse:IP 65, 66, 67, 68
  • Conformiteiten:ACS | ATEX | CSA | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
GEMÜ K410
K410
  • Mediumtemperatuur:0 tot 60 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
  • Nominale breedtes:DN 15 tot 50
  • Aansluitmethoden:Wartelaansluiting
  • Aansluitnormen:BS | DIN
  • Behuizingsmaterialen:PVC-U, grijs
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM | Siliconen
  • Ringmaterialen:PVDF
  • Conformiteiten:EAC
GEMÜ K415
K415
  • Mediumtemperatuur:-20 tot 160 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes:DN 15 tot 50
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Schroefdraad
  • Aansluitnormen:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408 (CF8M), precisiegietmateriaal | CW614N, messing | CW617N, messing
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM | Siliconen
  • Ringmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | CW614N, messing | CW617N, messing
  • Conformiteiten:ATEX | EAC | FDA
GEMÜ R470
R470
  • Mediumtemperatuur:-60 tot 230 °C
  • Omgevingstemperatuur:-20 tot 70 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
  • Doorlaat:DN 50 tot 600
  • Behuizingsvormen:Wafer
  • Aansluitnormen:ASME | ISO
  • Behuizingsmaterialen:| 1.4408 (CF8M), precisiegietmateriaal
  • Manchetmaterialen:PTFE TFM™
  • Ringmaterialen:1.4408
  • Conformiteiten:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
GEMÜ R471
R471
  • Mediumtemperatuur:-60 tot 230 °C
  • Omgevingstemperatuur:-20 tot 70 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
  • Doorlaat:DN 50 tot 400
  • Behuizingsvormen:Wafer
  • Aansluitnormen:ASME | ISO
  • Behuizingsmaterialen:| 1.4408 (CF8M), precisiegietmateriaal
  • Manchetmaterialen:PTFE TFM™
  • Ringmaterialen:1.4408
  • Conformiteiten:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
GEMÜ R477
R477
  • Mediumtemperatuur:-60 tot 230 °C
  • Omgevingstemperatuur:-20 tot 70 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
  • Doorlaat:DN 50 tot 400
  • Behuizingsvormen:Wafer
  • Aansluitnormen:ASME | ISO
  • Behuizingsmaterialen:| 1.4408 (CF8M), precisiegietmateriaal
  • Manchetmaterialen:PTFE TFM™
  • Ringmaterialen:1.4408
  • Conformiteiten:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
GEMÜ R478
R478
  • Mediumtemperatuur:-60 tot 230 °C
  • Omgevingstemperatuur:-20 tot 70 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
  • Doorlaat:DN 50 tot 300
  • Behuizingsvormen:Wafer
  • Aansluitnormen:ASME | ISO
  • Behuizingsmaterialen:| 1.4408 (CF8M), precisiegietmateriaal
  • Manchetmaterialen:PTFE TFM™
  • Ringmaterialen:1.4408
  • Voedingsspanning:| | | | | | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V DC | 400 V AC, 50 Hz
  • Regeltijd 90°:13 tot 35 s
  • Beschermklasse:IP68
  • Conformiteiten:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
GEMÜ R480
R480
  • Nominale breedtes:DN 25 tot 600
  • Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
  • Aansluitnormen:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
  • Behuizingscoating:Epoxy
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM | NBR | SBR, slijtvast | Siliconen
  • Ringmaterialen:1.4408, gepolijst precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
  • Ringcoating:Epoxy | Halar® | Rilsan®
  • Conformiteiten:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | Functionele veiligheid | NSF | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | WRAS | Zuurstof
GEMÜ R481
R481
  • Nominale breedtes:DN 25 tot 600
  • Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
  • Aansluitnormen:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
  • Behuizingscoating:Epoxy
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM | NBR | SBR, slijtvast | Siliconen
  • Ringmaterialen:1.4408, gepolijst precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
  • Ringcoating:Epoxy | Halar® | Rilsan®
  • Conformiteiten:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | Functionele veiligheid | NSF | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | WRAS | Zuurstof
GEMÜ R487
R487
  • Nominale breedtes:DN 25 tot 600
  • Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
  • Aansluitnormen:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
  • Behuizingscoating:Epoxy
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM | NBR | SBR, slijtvast | Siliconen
  • Ringmaterialen:1.4408, gepolijst precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
  • Ringcoating:Epoxy | Halar® | Rilsan®
  • Conformiteiten:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | Functionele veiligheid | NSF | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | WRAS | Zuurstof
GEMÜ R488
R488
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 160 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 70 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
  • Nominale breedtes:DN 25 tot 600
  • Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
  • Aansluitnormen:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
  • Behuizingscoating:Epoxy
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM | NBR | SBR, slijtvast | Siliconen
  • Ringmaterialen:1.4408, gepolijst precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
  • Ringcoating:Epoxy | Halar® | Rilsan®
  • Voedingsspanning:100 - 120 V AC, 50/60 / Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 / Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 / Hz
  • Regeltijd 90°:4 tot 100 s
  • Beschermklasse:IP 65, 66, 67, 68
  • Conformiteiten:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | Functionele veiligheid | NSF | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | WRAS | Zuurstof

Uraniumverwijdering en gedeeltelijke demineralisatie door Uranex®- en Carix®-methode

GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures
Door het waterleidingbedrijf van de coöperatie "Wasserversorgung Trollmühle" in Windesheim bij Bingen am Rhein worden op dit moment ongeveer 43.000 mensen in 14.000 huishoudens voorzien van 2,2 miljoen m³ drinkwater per jaar. Op piektijden komt dit overeen met een dagelij
Meer