De centrische vlinderklep met zachte afdichting GEMÜ 411 van RVS of messing beschikt over een ergonomisch gevormde, corrosiebestendige handhendel van kunststof. De handhendel is met behulp van een geïntegreerde vergrendeling tegen onbedoeld verstellen beveiligd. Door de afgeronde en gepolijste schijfranden is de vlinderklep geoptimaliseerd voor veelvuldige schakelwisselingen. Het oppervlak van de vlinderklep kan nog verder veredeld worden.
- Geschikt voor vacuümtoepassingen en lage temperaturen
- Hoogwaardige vlinderklep van RVS of messing
- In kleine nominale breedtes beschikbaar
- Compacte en stabiele behuizing
- Ergonomisch gevormde handhendel met geïntegreerde vergrendeling
- Mediumtemperatuur:-20 tot 120 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Nominale breedtes:DN 15 tot 50
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | CW614N, messing | CW617N, messing
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM | Siliconen
- Ringmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | CW614N, messing | CW617N, messing
- Conformiteiten:ATEX | EAC | FDA
Video bij het product
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
97 Views
Online sinds 03.11.2021