De centrische vlinderklep GEMÜ 498 Edessa met PTFE-afdichting wordt elektromotorisch bediend. Er zijn diverse aandrijvingen van metal of kunststof in open/dicht- of regeluitvoering beschikbaar. Schijf en as zijn eendelig, behuizing en afdichting zijn leverbaar in diverse uitvoeringen. De vlinderklep is in de nominale breedtes DN 25 tot 250 (1½″ - 36″), in de genormeerde inbouwlengtes: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categorie A (DIN 3202 K1) en in de behuizingsvarianten wafer, lug en U-sectie beschikbaar.
- Geschikt voor chemisch agressieve media
- Hoogwaardige materiaalkeuze divers combineerbaar
- Hoge veiligheid van de installatie dankzij eendelige as en schotelveerondersteund afdichtsysteem
- Lange levensduur door aslagering en kogelvormige schijf- en manchetgeometrie
- Grote keuze aan elektromotorische aandrijvingstypen
- Mediumtemperatuur:-20 tot 200 °C
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 95 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Nominale breedtes:DN 25 tot 250
- Behuizingsvormen:Lug | Wafer
- Aansluitnormen:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:1.4404, massief materiaal | Duroplast VE, verstevigd | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | S355J2 + N, gietstaal
- Behuizingscoating:Epoxy
- Manchetmaterialen:PTFE / FKM | PTFE / siliconen | PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / siliconen | PTFE/EPDM
- Ringmaterialen:1.4404 (316L), smeedmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | 2.4602 (alloy 22), massief materiaal | 3.7035, titaan
- Ringcoating:PFA
- Voedingsspanning:24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Regeltijd 90°:4 tot 100 s
- Beschermklasse:IP 65, 66, 67, 68
- Conformiteiten:| ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | USP
Video bij het product
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
97 Views
Online sinds 03.11.2021