GEMÜ R478 Tugela

Elektromotorisch bediende vlinderklep

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Krachtige klep met dubbelexcentrische structuur om de schijf direct van de zitting (afdichting) te scheiden, waardoor de wrijving verminderd en de levensduur verlengd wordt
  • Doorlopende as met temperatuurbestendige grafietlagering en PTFE-pakking voor het afstellen in bedrijf voor verminderde lekkage ook in het lagedrukbereik
  • Antistatische voorziening voor ATEX-bereik
  • Diverse aandrijvingstypen leverbaar
  • Druppel- en luchtbelvrij volgens EN 12266-1/P12,lekbestendigheid A
  • Mediumtemperatuur:-60 tot 230 °C
  • Omgevingstemperatuur:-20 tot 70 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
  • Doorlaat:DN 50 tot 300
  • Behuizingsvormen:Wafer
  • Aansluitnormen:ASME | ISO
  • Behuizingsmaterialen:| 1.4408 (CF8M), precisiegietmateriaal
  • Manchetmaterialen:PTFE TFM™
  • Ringmaterialen:1.4408
  • Voedingsspanning:| | | | | | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V DC | 400 V AC, 50 Hz
  • Regeltijd 90°:13 tot 35 s
  • Beschermklasse:IP68
  • Conformiteiten:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft